(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー MAG-122Plus

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログラインダー MAG-122Plus

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
29,898円 27,631円
税込単価
32,888円 30,394円

120度アングルタイプのφ20(直径20mm)先端工具用エアーマイクログライン...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    35000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    149
  • メーカー型番:
    MAG-122PLUS
  • トラスココード:
    296-1954
  • 消費空気量(NL/min):
    120~180
  • 適合砥石(mm):
    20
  • ヘッド角(RPM):
    120
  • 入数(本・個):
    1本

型番

MAG-122PLUS 解除

Loading...

マイクログラインダー MAG-122Plusの仕様

マイクログラインダー MAG-122Plusの外観

マイクログラインダー MAG-122Plusの外観

マイクログラインダー MAG-122Plusのセット内容

マイクログラインダー MAG-122Plusのセット内容

マイクログラインダー MAG-122Plusの寸法図

マイクログラインダー MAG-122Plusの寸法図

(単位:mm)

製品名MAG-122Plus
品番5039070
パッケージ重量330(g)
パッケージ寸法100×220×70(mm)
セット内容・MAG-122Plus
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・クィックジョイント
・セットピン
・φ20カップ砥石(#100)1個

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値:2.5以下(m/s2)

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

昭和47年、UHTの前身であるウシオの主力商品が開発されました。それがUHTのマイクログラインダーです。本商品はその流れを汲む商品で、伝統的に12角形となっています。
昔からエアーマイクログラインダーといえばウシオのグラインダーと言われていました。
時が流れても高品質なグラインダーを提供していることに変わりありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAG-122PLUS

1個

29,898円

27,631

( 30,394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

120度アングルタイプのφ20(直径20mm)先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・広い面などを安定して研磨するためのアングルタイプグラインダー。
・アングル部のギア強度が高いため、トルク伝達力が高い。
・MAG-123Plusに比べ、ヘッドが小さいため小回りが利く。
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取り、曲面研磨、平面研磨などに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー MAG-122Plusの型番MAG-122PLUSのページです。
型番MAG-122PLUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー MAG-122Plus

マイクログラインダー MAG-122Plus

    マイクログラインダー MAG-123Plus

    マイクログラインダー MAG-123Plus

      マイクログラインダー MAG-093Plus

      マイクログラインダー MAG-093Plus

        マイクログラインダー MSG-3BSPlus

        マイクログラインダー MSG-3BSPlus

          エアーグラインダー MIG-0303

          エアーグラインダー MIG-0303

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

              "ゼムニューモータ"(重研削用)

              "ゼムニューモータ"(重研削用)

                エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                  エアーグラインダー MIG-0302

                  エアーグラインダー MIG-0302

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                      エアマイクログラインダー TMAG10SN

                      エアマイクログラインダー TMAG10SN

                        エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                        エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                          エアーグラインダー TL9520

                          エアーグラインダー TL9520

                            メーカー UHT UHT UHT UHT 双和化成 ベッセル ゼム ベッセル 双和化成 ベッセル トラスコ中山 UHT アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 29,898円 29,898円 29,898円 28,898円 22,421円 38,257円 65,341円 39,988円 25,478円 33,957円 18,375円 36,415円 7,058円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            無負荷回転数(rpm) 35000 23500 23500 65000 60000 55000 30000 35000 60000 55000 60000 65000 25000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.65~0.8 0.6 0.5 0.6 0.65~0.8 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.59
                            全長(mm) 149 152 139 160.5 140 180 200 183 150 163 155 143 125
                            メーカー型番 MAG-122PLUS MAG-123PLUS MAG-093PLUS MSG-3BSPLUS - - - - - - - 104 -

                            マイクログラインダー MAG-122Plusのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属加工の仕上げに
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/25
                            金属加工品の仕上げで使用。
                            軽量で、フロントヘビーじゃないので長時間使ってても楽です。
                            特に平たい部分を浅く研磨する場合は一番使いやすい製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました