(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビビット V-2100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビビット V-2100

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
70,446円 68,882円
税込単価
77,491円 75,770円

【特長】・自動車整備用インパクトレンチ【用途】・タイヤ着脱作業・車両の分解組立...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    550
  • ソケット差込部(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    23
  • 回転数(rpm):
    5900
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    前方
  • トラスココード:
    221-1904
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 全長(mm):
    236
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    4500
  • 付属品:
    ホースニップル(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

形状ピストル型
能力ボルト径23mm
無負荷回転速度5,900rpm
負荷時空気消費量400L/min(ANR)
全長236mm
質量4.50kg
スピンドル中心より外側迄37.5mm
ソケット挿入部19.0mm
ホース口金取付ネジRc1/4
使用ホース径9.5mm
空気圧力0.6MPa
スロットル装置レバー式
ワンハンマ
排気方向前方
標準付属品ホースニップル(1ヶ)

使用方法・使用事例

タイヤ作業での最適車両

  • ライトトラック~2tトラック用

最適用途

  • タイヤ着脱作業
  • 車両の分解・組立作業
  • Uボルト着脱作業
  • エンジン整備
  • 一般産業機械の分解・組立作業
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-2100

1個

70,446円

68,882

( 75,770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車整備用インパクトレンチ
【用途】
・タイヤ着脱作業
・車両の分解組立作業
・自動車板金における着脱作業
・Uボルト着脱作業
・足廻りの分解組立作業
・エンジン整備
・一般産業機械の分解、組立作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビビット V-2100の型番V-2100のページです。
型番V-2100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビビット V-2100

ビビット V-2100

    ビビット V-160P

    ビビット V-160P

      インパクトレンチ YW-19C

      インパクトレンチ YW-19C

        油中駆動インパクトレンチ  YW-6CK

        油中駆動インパクトレンチ YW-6CK

          エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

          エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

                油中駆動インパクトレンチ  YW-10PRK

                油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

                  油中駆動インパクトレンチ  YW-6PHRK

                  油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRK

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                      メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル
                      通常価格 70,446円 54,696円 83,333円 38,087円 123,677円 99,869円 106,482円 47,680円 42,692円 32,087円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      最大締付トルク(N・m) 550 270 600 25 2010.0 1716 1680 100 48 121.6
                      ソケット差込部(mm) 19 12.7 19 9.5 25.4 25.4 25.4 12.7 9.5 9.5
                      能力ボルト径(mmφ) 23 16 19 6 48 39 39 10 6~8 6~8
                      回転数(rpm) 5900 6500 4500 8000 3200 4200 4200 6000 7000 8500
                      使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6 0.6 0.6

                      インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました