(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,356円
税込単価
54,292円

【特長】・2つのプッシュボタン装置を備え、正逆両回転に操作でき、小型軽量で作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアタッパ
  • チャック能力(mm):
    8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    2100
  • トラスココード:
    444-7298
  • 本体形状:
    ピストル型
  • タップ能力アルミ / 鉄(mm):
    8 / 6
  • 重量(g):
    1290
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、チャックハンドル(1ヶ)
  • 全長(mm):
    196
  • 排気方向:
    前方

Loading...

製品特長・仕様

規格表

タッパ 規格表

標準付属品:タッチジョイント(1ケ)、チャックハンドル(1ケ)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YT-6

1個

49,356( 54,292円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのプッシュボタン装置を備え、正逆両回転に操作でき、小型軽量で作業者の疲労度を軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッパの型番YT-6のページです。
型番YT-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッパ

タッパ

    エアタッパ

    エアタッパ

      ドリル YRD-10N

      ドリル YRD-10N

        ドリル  YRD-8N

        ドリル YRD-8N

          信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

          信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

            エアードリル No.GT-D60

            エアードリル No.GT-D60

              ドリル YRD-6N

              ドリル YRD-6N

                エアプロダクション ドリル

                エアプロダクション ドリル

                  エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                  エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                    エアードリル SI-5200A

                    エアードリル SI-5200A

                      エアードリル SI-5300A

                      エアードリル SI-5300A

                        ドリルNRD-10P

                        ドリルNRD-10P

                          小型ドリル(ストレートタイプ)

                          小型ドリル(ストレートタイプ)

                            メーカー ヨコタ工業 瓜生製作 ヨコタ工業 ヨコタ工業 信濃機販 ベッセル ヨコタ工業 IR(インガソール・ランド) エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 日本ニューマチック工業 瓜生製作
                            通常価格 49,356円 49,112円 41,908円 40,699円 22,817円 26,773円 31,072円 167,228円 36,365円 39,465円 30,462円 34,774円 40,166円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   6日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ エアタッパ エアタッパ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル - エアドリル
                            チャック能力(mm) 8 - 0.8~10.0 10 - 6 6.5 13 - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 0.62 - - 0.6 -
                            無負荷回転数(min-1) 2100 - 900 1850 - - 2800 600 - 500 2200 2000 -
                            トラスココード 444-7298 - 809-4116 209-8016 - - 209-8008 - - - - - -

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました