(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイレンサ付ストレートグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイレンサ付ストレートグラインダ

通常単価(税別)
27,863円
税込単価
30,649円

【仕様】・軽量ながら耐久性に優れている・無負荷回転数(rpm):14000・空...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    284
  • 排気方向:
    後方
  • トラスココード:
    176-9332
  • 本体形状:
    ストレート型
  • 能力砥石寸法(mm):
    65×13×9.5
  • 重量(g):
    1400
  • セット内容・付属品:
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、ヘキサゴンナット(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

質量1.4kg
使用ホース径9.5mm
騒音レベル(無負荷1m)81dB(A)
消音式
標準付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、サイレンサ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、ヘキサゴンナット(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-2E

1個

27,863( 30,649円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・軽量ながら耐久性に優れている
・無負荷回転数(rpm):14000
・空気消費量([[立米]]/min):0.65
・ホース取入口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):284
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.5
・使用空気圧力:0.4~0.6MPa
・先端工具:砥石
・砥石タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ付ストレートグラインダの型番GS-2Eのページです。
型番GS-2Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ付ストレートグラインダ

サイレンサ付ストレートグラインダ

    ストレートグラインダ

    ストレートグラインダ

      ロンググラインダー(3")(横方排気)

      ロンググラインダー(3")(横方排気)

        ストレートグラインダー(研削砥石用)

        ストレートグラインダー(研削砥石用)

          ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

          ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

            軸付砥石専用ミゼットグラインダ

            軸付砥石専用ミゼットグラインダ

              超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

              超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                  50φミニアングルサンダー(前方排気)

                  50φミニアングルサンダー(前方排気)

                    エアグラインダー ストレートタイプ

                    エアグラインダー ストレートタイプ

                      エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

                      エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

                        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                          ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                          ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 アクセル 瓜生製作 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 アクセル MRA 空研 大見工業 空研
                            通常価格 27,863円 27,036円 47,207円 30,708円 22,297円 20,269円 20,312円 28,331円 20,748円 18,746円 18,721円 16,789円 16,589円
                            通常出荷日 6日目   5日目   7日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            全長(mm) 284 284 212 - - - 169 319 110 - 203 - 166
                            排気方向 後方 前方 側方 前方 側方 - - - 前方 後方 前方 側方 側方
                            トラスココード 176-9332 176-9316 - - - - - - - - - - -
                            本体形状 ストレート型 ストレート型 - - - ストレート型 ストレート型 ストレート型 - - - - -
                            能力砥石寸法(mm) 65×13×9.5 65×13×9.5 - - - 軸付砥石 φ6超硬ロータリーハ゛・軸付砥石兼用 φ6軸付砥石 - - - - -

                            サイレンサ付ストレートグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました