(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ YW-26S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチ YW-26S

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
84,192円 82,322円
税込単価
92,611円 90,554円

【特長】・中型インパクトレンチ【商品仕様】・全長:380mm・質量:7.85k...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    800
  • ソケット差込部(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    27
  • 回転数(rpm):
    5500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.65
  • 排気:
    前方
  • トラスココード:
    444-7336
  • 本体形状:
    ストレート型
  • 全長(mm):
    380
  • ホース取付口:
    Rc3/8
  • 重量(g):
    7850
  • 付属品:
    ホースニップル(1ヶ)、lスパナ(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

形状ストレート型
能力ボルト径27mm
無負荷回転速度5,500rpm
負荷時空気消費量650L/min(ANR)
全長380mm
質量7.85kg
スピンドル中心より外側迄42.5mm
ソケット挿入部19.0mm
ホース口金取付ネジRc3/8
使用ホース径12.7mm
空気圧力0.6MPa
スロットル装置レバー式
ワンハンマ
排気方向前方
標準付属品ホースニップル(1ヶ)、スパナ(1ヶ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-26S

1個

84,192円

82,322

( 90,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型インパクトレンチ
【商品仕様】
・全長:380mm
・質量:7.85kg
・使用ホース径:12.7mm
・空気圧力:0.6MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ YW-26Sの型番YW-26Sのページです。
型番YW-26Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ YW-26S

インパクトレンチ YW-26S

    インパクトレンチ YW-19C

    インパクトレンチ YW-19C

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

        エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

        エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

          インパクトレンチNW-5000A

          インパクトレンチNW-5000A

            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

              SP エアインパクトレンチ

              SP エアインパクトレンチ

                ビビット V-2100

                ビビット V-2100

                  エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                  エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                    IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

                    IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

                      コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                      コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                          エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                          エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ベッセル IR(インガソール・ランド) ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 84,192円 83,333円 100,107円 125,402円 115,122円 106,482円 28,072円 70,446円 86,592円 55,171円 85,433円 40,910円 101,819円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 800 600 1,569 2450 - 1680 570 550 220 - 100 116.8 1716
                            ソケット差込部(mm) 19 19 25.4 25.4 25.4 25.4 19 19 12.7 - 9.5 9.5 25.4
                            能力ボルト径(mmφ) 27 19 33 52 標準:52/高力:36 39 20 23 14 - 10 6~8 39
                            回転数(rpm) 5500 4500 3600 2800 3000 4200 - 5900 4500 - 7000 7500 4200
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6~0.8 - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6

                            インパクトレンチ YW-26Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました