(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルNRD-10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリルNRD-10P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,774円
税込単価
38,251円

【特長】・ドリル(非逆転式)。小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使...

詳細情報を確認する

  • 穴あけ能力(mm):
    10
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    2000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    156
  • 重量(g):
    1100
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5
  • 空気消費量(m3/min):
    0.55
  • 付属品:
    カプラプラグ、ドリルチャック、チャックハンドル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10212

1個

34,774( 38,251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル(非逆転式)。小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使用されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルNRD-10Pの型番10212のページです。
型番10212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルNRD-10P

ドリルNRD-10P

    ドリルNRD-6PB

    ドリルNRD-6PB

      ドリル

      ドリル

        エアタッパ

        エアタッパ

          ドリル  YRD-8N

          ドリル YRD-8N

            エアプロダクション ドリル

            エアプロダクション ドリル

              ドリル YRD-10N

              ドリル YRD-10N

                空気式ドリル エアードリル

                空気式ドリル エアードリル

                  信濃機販 エアドリル

                  信濃機販 エアドリル

                    ドリル YRD-6N

                    ドリル YRD-6N

                      エアードリル SI-5300A

                      エアードリル SI-5300A

                        不二空機 エアドリル

                        不二空機 エアドリル

                          小型ドリル ピストル型

                          小型ドリル ピストル型

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 KTC(京都機械工具) 瓜生製作 ヨコタ工業 IR(インガソール・ランド) ヨコタ工業 日東工器 信濃機販 ヨコタ工業 信濃機販 不二空機 瓜生製作
                            通常価格 34,774円 28,364円 24,033円 49,112円 40,699円 167,228円 41,908円 32,928円 20,610円 31,072円 30,462円 51,547円 32,293円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            穴あけ能力(mm) 10 6.5 10 - 8 13 10 - 10 6 10 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.63 0.6 0.6 - 0.6 - 0.63 0.6
                            無負荷回転数(min-1) 2000 2400 2000 - 1850 600 900 - - 2800 2200 - -
                            排気 後方 後方 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 156 150 - - - - - - - - - - -

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました