(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダRG-38CX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダRG-38CX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,134円
税込単価
19,947円

【特長】・前方排気型。・別売り3mm用コレットブッシュ:6mm用コレットチャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 全長(mm):
    183
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 排気方向:
    前方
  • 詳細型番:
    RG-38CX
  • 重量(g):
    600
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5
  • コレットサイズ(mm):
    6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15180

1個

18,134( 19,947円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前方排気型。
・別売り3mm用コレットブッシュ:6mm用コレットチャックに挿入すると3mm軸に変換できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダRG-38CXの型番15180のページです。
型番15180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダRG-38CX

ダイグラインダRG-38CX

    ダイグラインダRG-38CA

    ダイグラインダRG-38CA

      ダイグラインダRG-25

      ダイグラインダRG-25

        20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

        20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

          ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

          ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

            25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

            25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

              ペンシルグラインダー

              ペンシルグラインダー

                エアダイグラインダー(長軸型)

                エアダイグラインダー(長軸型)

                  24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

                  24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

                    ストレートグラインダNHG-65LD-75

                    ストレートグラインダNHG-65LD-75

                      25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

                      25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159SL

                        エアーグラインダー

                        エアーグラインダー

                          18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                          18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エスコ 瓜生製作 エスコ ユタニ バーコ エスコ 日本ニューマチック工業 エスコ TONE エスコ
                            通常価格 18,134円 22,112円 35,320円 19,902円 26,027円 17,298円 37,667円 27,983円 26,840円 42,684円 18,560円 13,930円 12,460円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 長軸型 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ
                            無負荷回転数(rpm) 22000 22000 30000 21000 - 25000 22000 25000 24000 14600 25000 20000 18000
                            全長(mm) 183 189 174 181 - 152 - 258 240 756 285 - 200
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.64 - 0.64 0.59 0.63 0.64 0.6 0.64 0.62 0.6
                            空気消費量(m³/min) 0.5 0.5 0.4 0.45 0.3 0.38 0.45 0.113 0.114 0.55 0.115 - 0.33

                            ダイグラインダRG-38CXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました