(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチNW-5000A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチNW-5000A

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
115,122円 112,566円
税込単価
126,634円 123,823円

・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適で...

詳細情報を確認する

  • ソケット差込角(mm):
    25.4
  • 能力ボルト径(mmφ):
    標準:52/高力:36
  • 回転数(rpm):
    3000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 詳細型番:
    NW-5000A
  • 全長(mm):
    464
  • 重量(g):
    16500
  • ホースロ径取付ネジ:
    Rc1/2
  • ホース内径(mm):
    12.7
  • パワー調整数(調整数):
    4

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25832

1個

115,122円

112,566

( 123,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適です。
【特長】
・アンビルP式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNW-5000Aの型番25832のページです。
型番25832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチNW-5000A

インパクトレンチNW-5000A

    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

        SP エアインパクトレンチ

        SP エアインパクトレンチ

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

              インパクトレンチ YW-19C

              インパクトレンチ YW-19C

                エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                  エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                  エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                        メーカー 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル エス・ピー・エアー ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                        通常価格 115,122円 101,819円 125,402円 28,072円 106,482円 37,861円 83,333円 40,910円 78,610円 85,977円 123,677円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        ソケット差込角(mm) 25.4 25.4 25.4 19 25.4 9.5 19 9.5 19 25.4 25.4
                        能力ボルト径(mmφ) 標準:52/高力:36 39 52 20 39 6~8 19 6~8 25 39 48
                        回転数(rpm) 3000 4200 2800 - 4200 7000 4500 7500 4400 4100 3200
                        空気消費量(m³/min) 0.45 0.7 1.2 0.6 0.7 0.39 0.7 0.38 0.7 0.7 1
                        詳細型番 NW-5000A - - - - - - - - - -

                        インパクトレンチNW-5000Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました