(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチNW-1600SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチNW-1600SA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,281円
税込単価
43,209円

・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適で...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    160
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    標準:14/高力:12
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    6500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.15
  • 排気:
    後方
  • 詳細型番:
    NW-1600SA
  • 全長(mm):
    165
  • 重量(g):
    1600
  • ホースロ径取付ネジ:
    Rc1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • パワー調整数(調整数):
    4

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25353

1個

39,281( 43,209円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適です。
【特長】
・アンビルR式
・ツーハンマ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNW-1600SAの型番25353のページです。
型番25353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチNW-1600SA

インパクトレンチNW-1600SA

    ミスミ エアーインパクトレンチ

    ミスミ エアーインパクトレンチ

      不二空機 エアインパクトレンチ

      不二空機 エアインパクトレンチ

        SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

        SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

          油中駆動インパクトレンチ  YW-10PRK

          油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

            エアーインパクトレンチ AI4220

            エアーインパクトレンチ AI4220

              油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

              油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

                エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                  エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                  エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                    エアーインパクトレンチ AI4160

                    エアーインパクトレンチ AI4160

                      油中駆動インパクトレンチ  YW-14PRK

                      油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK

                        65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                        65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                          メーカー 日本ニューマチック工業 ミスミ 不二空機 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 TONE ヨコタ工業 TONE ベッセル TONE ヨコタ工業 シグネット
                          通常価格 39,281円 20,600円 108,298円 23,937円 47,680円 34,551円 45,533円 25,641円 26,901円 22,671円 52,405円 25,369円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                          最大締付トルク(N・m) 160 680 140 - 100 右回転 732、左回転 922 80 700 294.1 - 230 678
                          ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - 12.7 12.7 12.7 - 12.7 12.7
                          能力ボルト径(mmφ) 標準:14/高力:12 16 14 16 10 - 8 - 12~14 - 12~14 16
                          ハンマータイプ シングル - ダブル - - ツイン - - シングル - - -
                          回転数(rpm) 6500 10000 7500 - 6000 8000 7000 10000 7000 10000 6000 10000

                          インパクトレンチNW-1600SAのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました