(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダNAG-70S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダNAG-70S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,933円
税込単価
42,826円

【仕様】・金属の研削、平面研磨に適用・材質:鋳物用アルミニウム合金,クロムモリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    7600
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    180
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    22
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    238mm
  • 空気消費量(m³/min):
    1.1
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全高(mm):
    109
  • 重量(g):
    2800
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    3/8
  • ホース内径(mm):
    12.7
  • 先端工具:
    砥石

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10026

1個

38,933( 42,826円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・金属の研削、平面研磨に適用
・材質:鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
・使用空気圧力:0.6MPa
・先端工具:砥石
・無負荷回転数(rpm):7600
・空気消費量([[立米]]/min):1.10
・ホース取入口:Rc3/8
・排気:側方
・全長(mm):238
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):7600
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNAG-70Sの型番10026のページです。
型番10026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダNAG-70S

アングルグラインダNAG-70S

    アングルグラインダNAG-60

    アングルグラインダNAG-60

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

        小型・軽量 アングルグラインダー

        小型・軽量 アングルグラインダー

          アングルグラインダ

          アングルグラインダ

            SP エアアングルグラインダー

            SP エアアングルグラインダー

              ストレートグラインダー

              ストレートグラインダー

                SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                  アングルグラインダー(120度型)

                  アングルグラインダー(120度型)

                    不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                    不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

                        TOKU チャックグラインダ

                        TOKU チャックグラインダ

                          ベビーグラインダー

                          ベビーグラインダー

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 不二空機 不二空機 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 不二空機 信濃機販 不二空機 不二空機 不二空機 東空販売 不二空機
                            通常価格 38,933円 39,751円 81,004円 40,510円 49,022円 46,271円 51,953円 41,337円 70,096円 74,261円 74,834円 23,173円 78,059円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   9日目   1日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 -
                            無負荷回転数(rpm) 7600 9000 7600 - 6500 15000 - 13500 - 18000 12000 22000 -
                            適用砥石寸法:外径(mm) 180 150 180 - 122 50 - 100 - 50 75 - -
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 6 6 6 - - 4 - 6 - 13 19 - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 22 22 22 - 22 9.5 - 15 - 9.5 9.53 - -

                            アングルグラインダNAG-70Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました