(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,857円 ~ 32,227円
税込価格
16,343円 ~ 35,450円

【特長】・小型3.0Ah電池、BCL1030Cが標準付属・小型軽量のコンパクト...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    20
  • 充電式:
  • ネジ締め能力(mm):
    木ねじ:Φ6×38/小ねじ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:13/アルミ:13/木工:18
  • 回転数(min⁻¹{回/分}):
    0~400

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小型・軽量のコンパクトボディ

10.8V コードレスドライバドリル DB10DL-2LCSK:関連画像

細径ハンドル

ハンドル部分のセルを1本にすることで、握りやすさを追求したスリムなハンドル形状を実現。

10.8V コードレスドライバドリル DB10DL-2LCSK:関連画像

高輝度LEDライト(広範囲照射)

暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。

10.8V コードレスドライバドリル DB10DL-2LCSK:関連画像

電池残量警告ランプ

電池残量が少なくなると点灯。

締付けトルク21段切替
クラッチダイヤルの操作により締付けトルクを21段階に調整でき、小ねじの締め付けから穴あけまで多用途な作業に対応。

1充電当たりの作業量(目安)

作業内容(mm)DB10DL
1.5Ah(BCL1015)
木ねじ締付φ6×65(米松材)約140本
小ねじ締付M6×12約714本
穴あけ木工(米松材)φ18木工錐(板厚18)約140個

作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。

製品仕様

ねじ締付能力木ねじmmφ6×38L
機械ねじmmM6
穴あけ木工mmφ18
最大トルクN・m(kgf・cm)20(204)
トルクレンジN・m(kgf・cm)1~6[21段切替](10~60)
回転数min-1(回/分)0~400
六角軸二面幅mm6.35
機体寸法(全長×全高)mm147×197
質量(BCL1015装着時)kg0.8
蓄電池1.5Ah形名BCL1030C
電圧10.8V
充電時間約60(UC10SL2使用時)
充電器形名UC10SL2
標準付属品:予備電池・No2プラスビット・ケース
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
取付けチャック
蓄電池形名
充電器形名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2930
本体/ケース/バッテリー/充電器
-
六角軸に面幅6.35
BCL1030C×2個
UC10SL2

1個

32,227( 35,450円 )

7日目

800
本体のみ
-
-
-
-

1個

14,857( 16,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型3.0Ah電池、BCL1030Cが標準付属
・小型軽量のコンパクトボディ
・締付けトルク21段切替付
・広範囲照射のLEDライト付
【用途】
・小ねじや小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取りはずしに
・木工錐で木材の穴あけ

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

    AC100Vドリル&ドライバー

    AC100Vドリル&ドライバー

      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

        18Vリチウムコードレスドリルドライバー

        18Vリチウムコードレスドリルドライバー

          6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

          6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

            バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

            バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

              コンセント式ミニドライバ MDD-AC

              コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                  ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                    3.6Vミニドリル&ドライバー

                    3.6Vミニドリル&ドライバー

                      1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                      1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                        1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22

                        1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22

                          充電ドリルドライバー(18V)

                          充電ドリルドライバー(18V)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER エスコ ボッシュ パオック HiKOKI(旧日立工機) エスコ TRAD エスコ エスコ BLACK AND DECKER
                            通常価格 14,857円 4,560円 12,214円 13,348円 1,030円 12,022円 5,970円 24,917円 2,820円 3,280円 3,510円 4,470円 16,139円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            電圧(V) 10.8 AC100 3.6 18 - 10.8 AC100 3.6 - AC100 - - 18
                            最大トルク(N・m) 20 - 5 - - 30(ドリルポジション) 3.5 低速5/高速1.5 - 3.5 - - -
                            充電式 × - - × - × - - -
                            ネジ締め能力(mm) 木ねじ:Φ6×38/小ねじ:M6 - 木ねじ:Φ3.8x38ℓ機械ねじ:M5 - - - - 小ねじM5/木ねじΦ3.8×38 - - - - -
                            穴あけ能力(mm) 鉄工:13/アルミ:13/木工:18 - 鉄工:5 - - - - 鉄工5 - - - - -

                            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました