(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ハンドグラインダー L-JK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ハンドグラインダー L-JK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
39,287円 ~ 44,004円  特別価格 
税込価格
43,216円 ~ 48,404円  特別価格 

【特長】・最大6mm軸の工具が使えます・パワーに対して大幅な軽量化を実現しまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • チャック能力(mm):
    0.5~6.0
  • 変速機能:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    22000
  • 最小無負荷回転数(min-1):
    22000
  • 消費電力(W):
    68
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    0.75

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リューター ハンドグラインダー L-JK 仕様01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
商品詳細
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100
正転
67

1個

39,287( 43,216円 )

1日目

AC230
-
-

1個

40,107( 44,118円 )

4日目

AC100
反転
-

1個

44,004円

39,172

( 43,089円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大6mm軸の工具が使えます
・パワーに対して大幅な軽量化を実現しました(ジュニア型と比較)
・フットスイッチFS-12が使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ハンドグラインダー L-JK

リューター ハンドグラインダー L-JK

    インターナル砥石

    インターナル砥石

      リューター ゴールドⅡパワーユニット

      リューター ゴールドⅡパワーユニット

        電子ハンドグラインダ

        電子ハンドグラインダ

          リューター フラップホイル用グラインダー L-8

          リューター フラップホイル用グラインダー L-8

            高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

            高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

              LEヘヒ゛-HP HH72

              LEヘヒ゛-HP HH72

                LPフットスイッチ

                LPフットスイッチ

                  LEアンク゛ルHP HG12L

                  LEアンク゛ルHP HG12L

                    コッピングドラム

                    コッピングドラム

                      LEアンク゛ルHP HG9L

                      LEアンク゛ルHP HG9L

                        ストレートグラインダーコレットチャック

                        ストレートグラインダーコレットチャック

                          LEスインク゛HP HW75

                          LEスインク゛HP HW75

                            メーカー 日本精密機械工作 サンコーミタチ 日本精密機械工作 マキタ 日本精密機械工作 富士製砥 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 オフィスマイン 日本精密機械工作 サンコーミタチ 日本精密機械工作
                            通常価格 39,287円 390円 29,701円 31,665円 49,974円 96,906円 48,722円 7,140円 68,522円 4,830円 72,308円 2,830円 58,825円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 本体 - 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品
                            チャック能力(mm) 0.5~6.0 - - 6 6 / 8 - - - - - - - -
                            変速機能 - - 無段変速 - - - - - - - -
                            最大無負荷回転数(min-1) 22000 - - 28000 8.500 - - - - - - - -
                            最小無負荷回転数(min-1) 22000 - - 7000 8.500 - - - - - - - -

                            リューター ハンドグラインダー L-JKのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴の磨き
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/31
                            ガイド穴がかたい時にこれで広げています。
                            耐久性もあり重宝してます。 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました