(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ゴールドⅡパワーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ゴールドⅡパワーユニット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,701円 ~ 40,201円  特別価格 
税込価格
32,671円 ~ 44,221円  特別価格 

【特長】・持ち運びに便利なキャリングハンドル付。・4,000~38,000mi...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品・商品
  • 消費電力(W):
    35
  • 重量(g):
    2,300
  • 入数:
    1
  • 定格入力(VA):
    35
  • ヒューズ(A):
    1.5
  • 幅(mm):
    110
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    100.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番電源定格入力
VA
ヒューズ
A
重量
kg
LG2C-22AC100V 50/60Hz351.52.3

外形図

リューター ゴールドⅡパワーユニット 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100(50/60Hz)

1個

29,701( 32,671円 )

1日目

  • 注文停止中
AC230(50/60Hz)

1個

40,201円

31,449

( 34,594円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なキャリングハンドル付。
・4,000~38,000min-1(rpm)の範囲で変速できます。
・正転・逆転が可能です。
・フットスイッチ(オプション)が使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ゴールドⅡパワーユニット

リューター ゴールドⅡパワーユニット

    LPフットスイッチ

    LPフットスイッチ

      LEアンク゛ルHP HG12L

      LEアンク゛ルHP HG12L

        静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

        静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

          LEアンク゛ルHP HG9S

          LEアンク゛ルHP HG9S

            LEアンク゛ルHP HG9L

            LEアンク゛ルHP HG9L

              ハイブリッドリューター

              ハイブリッドリューター

                LEスインク゛HP HW75

                LEスインク゛HP HW75

                  ストレートグラインダー(2段変速)

                  ストレートグラインダー(2段変速)

                    ストレートグラインダーコレットチャック

                    ストレートグラインダーコレットチャック

                      LEスタンダード HP71

                      LEスタンダード HP71

                        ファイルハント゛ヒ゜ース HY87

                        ファイルハント゛ヒ゜ース HY87

                          リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                          リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 東京オートマック 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 サンコーミタチ サンコーミタチ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 29,701円 7,140円 68,522円 50,684円 49,353円 72,308円 37,633円 58,825円 42,686円 2,830円 31,515円 94,121円 49,974円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 - 関連部品・商品 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 本体
                            消費電力(W) 35 - - 80 - - - - 高速380/低速335 - - - 650
                            重量(g) 2,300 - - - - - - - - - - - 2200
                            入数 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 -
                            定格入力(VA) 35 - - - - - - - - - - - -

                            リューター ゴールドⅡパワーユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました