(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ハンドグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ハンドグラインダ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
31,665円
税込単価
34,832円

【特長】フレキシブルベルトサンダー,FBS-50E用研磨ベルト。5枚入り。SB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • チャック能力(mm):
    6
  • 変速機能:
    無段変速
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    28000
  • 最小無負荷回転数(min-1):
    7000
  • 消費電力(W):
    750
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 電源(V):
    AC100
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    7.9
  • トラスココード:
    422-7671
  • 能力:
    砥石軸6

型番

GD0800C 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電子ハンドグラインダ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番能力
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
GD0800C砥石軸67,000~28,000単相1007.97501.62.5スパナ13・19(各1本)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD0800C

1個

31,665( 34,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
フレキシブルベルトサンダー,FBS-50E用研磨ベルト。
5枚入り。
SBCK-36は切れ味良好、長寿命、切削熱が少ない、硬い素材にも対応。
SBCBN-60Gは黒皮はがし、重研削、メッキ、さび、塗装はがし、目詰まりしにくい。
SBHL-60はヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げに良い。
SBKZ-60は切削性が大、目詰まりが少なく、切削熱も少ない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ハンドグラインダの型番GD0800Cのページです。
型番GD0800Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ハンドグラインダ

電子ハンドグラインダ

    インターナル砥石

    インターナル砥石

      ストレートグラインダーコレットチャック

      ストレートグラインダーコレットチャック

        コッピングドラムセット

        コッピングドラムセット

          充電式ハンドグラインダ

          充電式ハンドグラインダ

            高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

            高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

              コッピングドラム

              コッピングドラム

                リューター ハンドグラインダー L-JK

                リューター ハンドグラインダー L-JK

                  LEヘヒ゛-HP HH72

                  LEヘヒ゛-HP HH72

                    LEロンク゛HP HL73

                    LEロンク゛HP HL73

                      LEアンク゛ルHP HG9S

                      LEアンク゛ルHP HG9S

                        リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                        リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                          LEアンク゛ルHP HG12L

                          LEアンク゛ルHP HG12L

                            メーカー マキタ サンコーミタチ サンコーミタチ オフィスマイン マキタ 富士製砥 オフィスマイン 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 31,665円 390円 2,830円 5,130円 15,150円 96,906円 4,830円 39,287円 48,722円 37,331円 49,353円 49,974円 68,522円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   7日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   9日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 - 関連部品・商品 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 関連部品・商品
                            チャック能力(mm) 6 - - - 6 / 8 - - 0.5~6.0 - - - 6 / 8 -
                            変速機能 無段変速 - - - - - - - - -
                            最大無負荷回転数(min-1) 28000 - - - - - - 22000 - - - 8.500 -
                            最小無負荷回転数(min-1) 7000 - - - - - - 22000 - - - 8.500 -

                            電子ハンドグラインダのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金属の研削
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/09
                            速度を落として使用できるので、微妙な加工をする際など調整がしやすく役に立っている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨作業
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/26
                            機能、使用感も十分な性能ですが、価格が高いのが難点です。
                            5年以上使っていますが、一度も壊れていません。
                            機器自体はとても良い機種です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました