(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型レシプロソー JR1000FT
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

小型レシプロソー JR1000FT (レビュー)

通常価格(税別)
34,681円  特別価格 
税込価格
38,149円  特別価格 
通常出荷日
3日目
【特長】
・ジグソー刃仕様!切抜き、研磨などに!
・軽い!小さい!見やすい!
・豊富な先端工具で各種作業に対応!

小型レシプロソー JR1000FTのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    木工用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/19
    大型のセーバソーは日立のものを使っていますが、ちょっとした作業の時は小型のほうが軽くて使い勝手が良いのでこの商品を使っています。小型でもパワーもありますので、大抵のものは切断できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レシプロソー JR1000FT

小型レシプロソー JR1000FT

    小型レシプロソー

    小型レシプロソー

      カットソー用アクセサリー

      カットソー用アクセサリー

        ブラシアタッチメント 6076551

        ブラシアタッチメント 6076551

          レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

          レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

            ワイヤブラシ 6641521

            ワイヤブラシ 6641521

              充電式レシプロソー JR101DW

              充電式レシプロソー JR101DW

                充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                  マルチのこぎり

                  マルチのこぎり

                    マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

                    マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

                      HSSカッティングソーS

                      HSSカッティングソーS

                        ワイヤブラシ 6641511

                        ワイヤブラシ 6641511

                          電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

                          電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ リョービ リョービ リョービ マキタ マキタ BLACK AND DECKER SK-11 SK-11 リョービ EARTH MAN
                            通常価格 34,681円 41,022円 1,900円 1,500円 2,730円 2,079円 25,000円 11,059円 10,496円 1,155円 1,918円 2,897円 1,170円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 その他関連品 その他関連品 - 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) - その他関連品 カットソー - その他関連品
                            電圧(V) AC100 単相100 - - - - DC10.8 DC10.8 - - - - -
                            ストローク数(min-1) 0~4800 0~4800 - - - - 0~3300 0~3300 0-3000 - - - -
                            ストローク(mm) 14 14 - - - - 13 13 20 - - - -
                            消費電力(W) 340 340 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。