(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソー JR3070CT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レシプロソー JR3070CT

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
41,088円
税込単価
45,197円

【特長】・圧倒的な低振動を実現・低振動機構AVT採用・パワフル1,430W

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    AC100
  • ストローク数(min-1):
    0~2800
  • ストローク(mm):
    32
  • 消費電力(W):
    1430
  • 二重絶縁:
  • トラスココード:
    422-7841
  • 切断能力(mm):
    パイプ130・木材120(250mmブレード使用時)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    4400

型番

JR3070CT 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レシプロソー JR3070CT 仕様01

規格表

レシプロソー JR3070CT 規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR3070CT

1個

41,088( 45,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な低振動を実現
・低振動機構AVT採用
・パワフル1,430W

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー JR3070CTの型番JR3070CTのページです。
型番JR3070CTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロソー JR3070CT

レシプロソー JR3070CT

    充電式レシプロソー JR101DW

    充電式レシプロソー JR101DW

      充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

      充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

        セーバーソー GSA1100E

        セーバーソー GSA1100E

          セーバーソー CR13VC

          セーバーソー CR13VC

            セーバーソー GSA1200PE

            セーバーソー GSA1200PE

              充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

              充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                セーバソー CR13V2

                セーバソー CR13V2

                  小型レシプロソー

                  小型レシプロソー

                    電子セーバーソー CR13VBY2

                    電子セーバーソー CR13VBY2

                      ハイパーソーXS130S

                      ハイパーソーXS130S

                        小型レシプロソー JR1000FT

                        小型レシプロソー JR1000FT

                          電子セーバーソー CR13VB

                          電子セーバーソー CR13VB

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) レッキス工業 マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 41,088円 25,000円 11,059円 38,047円 33,775円 46,095円 19,444円 33,723円 41,022円 37,668円 28,907円 34,681円 36,432円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) カットソー レシプロソー(パイプソー) カットソー 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) セーバーソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) セーバーソー
                            電圧(V) AC100 DC10.8 DC10.8 100(50-60Hz) AC100 100(50-60Hz) 14.4 AC100 単相100 単相100 - AC100 単相100
                            ストローク数(min-1) 0~2800 0~3300 0~3300 0~2700 0~2800 0~2900 0~3000 0~2800 0~4800 - 1000~2800 0~4800 -
                            ストローク(mm) 32 13 13 28 29 28 13 29 14 - 27 14 -
                            消費電力(W) 1430 - - 1100 1010 1200 - 1010 340 1430 1200 340 1050

                            レシプロソー JR3070CTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました