(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダ  9911

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダ 9911

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,932円
税込単価
27,425円

【特長】低騒音、コンパクトボディの軽量タイプのため作業しやすい。吸塵装置付、無...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    76
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    AC100V
  • 無負荷回転数(min-¹):
    75~270
  • コード長さ(m):
    2.5
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    457
  • 定格電流(A):
    6.8
  • 消費電力(W):
    650
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2600

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ベルトサンダ 9911 外観図

製品の基本仕様・特長

型番能力(mm)
(ベルト寸法)
ベルト速度
(m/S)[m/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
991176×4571.2~4.5
[75~270]
単相1006.86502.62.5サンディングベルトWA60・100・150(各1枚)・ダストバッグ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9911

1個

24,932( 27,425円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低騒音、コンパクトボディの軽量タイプのため作業しやすい。
吸塵装置付、無段変速、集塵機接続可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダ 9911の型番9911のページです。
型番9911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダ  9911

ベルトサンダ 9911

    ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

    ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

        ベルトサンダ  9031

        ベルトサンダ 9031

          ベルトサンダ  9032

          ベルトサンダ 9032

            リューター グラインディングサンダー L-JB

            リューター グラインディングサンダー L-JB

              ベルトサンダー

              ベルトサンダー

                吸塵&変速ベルトサンダー

                吸塵&変速ベルトサンダー

                  ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                  ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                    電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)

                    電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)

                      レクソン BD460A用サンディングベルト

                      レクソン BD460A用サンディングベルト

                        小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                        小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                          スポンジローラー MTM-SCM

                          スポンジローラー MTM-SCM

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 日本精密機械工作 EARTH MAN E-Value マキタ 日東工器 レクソン 日東工器 柳瀬
                            通常価格 24,932円 34,964円 30,184円 22,636円 20,819円 46,794円 8,783円 11,995円 41,555円 42,370円 3,050円 81,761円 7,873円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~   1日目   5日目  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 76 100 76 30 9 10 約76 76 100 - 100 60 -
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 関連部品 本体品 関連部品
                            電源(V) AC100V 単相100 単相100 AC100V AC100V AC100 AC100 100 単相100 AC100 50/60Hz - AC100 50/60Hz -
                            無負荷回転数(min-¹) 75~270 - - 3.3~16.7 300~1700 15000 約28,000 - - - - 940 -
                            コード長さ(m) 2.5 5 5 2.5 2.5 - 約2 約3.0 5 - - 2.5 -

                            ベルトサンダ 9911のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました