(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー(オービタルあり、なし)

型番:4327
ジグソー(オービタルあり、なし) ジグソー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,283円
税込単価
11,311円

【特長】・低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!・オービタル機能付!(43...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    6
  • 切断能力:木材(mm):
    65
  • 電源:
    単相100
  • ストローク数(min-1):
    500~3100
  • ストローク(mm):
    18
  • 定格電流(A):
    4.7
  • 消費電力(W):
    450
  • 付属品:
    ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット
  • 傾向切断(mm):
    左右45度
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1900

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ジグソー(オービタルあり、なし) 外観図

製品の基本仕様・特長


切断能力(mm)ストローク数
(min-1)[回/分]
ストローク
(mm)


(V)


(A)
消費
電力
(W)
コード
(mm)


(kg)
振動3軸
合成値
(m/s2
標準付属品



傾斜
切断
4327/
4329
656左右45°500~3,10018単相
100
4.745021.95.0(木工)
4.5(鉄工)/
7.0(木工)
5.0(鉄工)
ブレードB-10
(木工用)・
六角棒スパナ4
(783201-2)・
定規セット品
(円切可能)
商品情報を表示

4327の仕様・寸法情報

商品タイプジグソー切断能力:軟鋼板(mm)6
切断能力:木材(mm)65電源単相100
ストローク数(min-1)500~3100ストローク(mm)18
定格電流(A)4.7消費電力(W)450
機能オービタル機能無しトラスココード-
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット傾向切断(mm)左右45度
質量(バッテリ含む)(g)1900 - -

型番リスト

型番
機能
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4327

オービタル機能無し
-

1個

10,283( 11,311円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
・オービタル機能付!(4329のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー(オービタルあり、なし)の型番4327のページです。
型番4327に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー(オービタルあり、なし)

ジグソー(オービタルあり、なし)

    ジグソー PST800PEL

    ジグソー PST800PEL

      電子ジグソー 無段変速タイプ

      電子ジグソー 無段変速タイプ

        ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

        ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

          バリ止めガイド

          バリ止めガイド

            ジグソー

            ジグソー

              オービタルジグソー

              オービタルジグソー

                電子ジグソー CJ110MV

                電子ジグソー CJ110MV

                  ジグソー CJ65VF

                  ジグソー CJ65VF

                    Panasonic 充電ジグソー

                    Panasonic 充電ジグソー

                      ジグソー JV0600K

                      ジグソー JV0600K

                        充電式ジグソー JV100DW

                        充電式ジグソー JV100DW

                          充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                          充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                            メーカー マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ BLACK AND DECKER EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 10,283円 17,908円 51,000円 30,416円 1,000円 8,594円 7,808円 45,000円 18,800円 50,326円 16,132円 20,047円 15,400円
                            通常出荷日 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 関連品 ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー
                            切断能力:軟鋼板(mm) 6 5 10 10 - 10 - 10 6 6 10 2 2
                            切断能力:木材(mm) 65 80 135 135 - - - 110 65 65 90 65 65
                            電源 単相100 100V(50-60Hz) - 単相100 - - - - - - 単相100 直流10.8 直流10.8
                            ストローク数(min-1) 500~3100 500~3000 800~2800 - - 0-2800 約1,500~2,800 - - 0~2400 500~3,100 0~2,400 0~2,400

                            ジグソー(オービタルあり、なし)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パネル加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/16
                            安いからあまり期待はしてなかったが、使用してみた所パワーもあり、木材、鉄の加工にも問題なくできました。
                            また、何かあれば買いたい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4329
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            機能 トラスココード

                            12,547円

                            ( 13,802円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            オービタル機能有り422-7395
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            機能 トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト