(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
15,944円 ~ 46,058円
税込価格
17,538円 ~ 50,664円

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D。【特長】・コードレスで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    11000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    18
  • 質量(g):
    2100(バッテリ含)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA402DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

18V充電式ディスクグラインダ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
外径厚さ内径鉄筋の切断(φ10mm)
GA402D1004
(取付可能
砥石厚さ
3~6)
1511,000直流18約38本2.1研削砥石36P・
ロックナットレンチ20
(782401-1)

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体・セット
ブレーキ有無
全長(mm)
標準付属品
充電時間(分)
バッテリー
充電器
研削砥石寸法内径(mm)
研削砥石寸法厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース付
317
研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
27(実用充電)、40(フル充電)
-
-
15
4(取付可能砥石厚さ3~6)

1個

46,058( 50,664円 )

3日目

本体のみ
317
研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
-
-
-
15
4(取付可能砥石厚さ3~6)

1個

15,944( 17,538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D。
【特長】
・コードレスでマルチに使える、様々な現場で手軽に作業

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA402DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

    14.4V充電式ディスクグラインダ

    14.4V充電式ディスクグラインダ

      充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

      充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

        ディスクグラインダ G18SP

        ディスクグラインダ G18SP

          ディスクグラインダ G13SP

          ディスクグラインダ G13SP

            ディスクグラインダ 9533B

            ディスクグラインダ 9533B

              ディスクグラインダ 9533BL

              ディスクグラインダ 9533BL

                高速 電気ディスクグラインダ

                高速 電気ディスクグラインダ

                  ディスクグラインダ 9535

                  ディスクグラインダ 9535

                    ディスクグラインダ G15SP

                    ディスクグラインダ G15SP

                      研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

                      研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

                        電気ディスクグラインダ HD-1000

                        電気ディスクグラインダ HD-1000

                          ディスクグラインダ 9533L

                          ディスクグラインダ 9533L

                            メーカー マキタ マキタ マックス(文具) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ 富士製砥 マキタ HiKOKI(旧日立工機) 三京ダイヤモンド工業 富士製砥 マキタ
                            通常価格 15,944円 15,050円 17,243円 38,909円 27,725円 12,681円 12,459円 13,509円 21,000円 37,093円 11,267円 12,173円 17,451円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   3日目   1日目   3日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ 充電式ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー - ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 180 125 100 100 100 125 150 - 100 100
                            変速機能有無 - - - -
                            回転数(min-1) 11000 11000 10000 6800 9500 12000 9000 12000 9000 8000 - 12000 9000
                            2重絶縁機能有無 - -

                            100ミリ充電式ディスクグラインダGA402Dのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            現場での切断
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/29
                             現場でタイル切断するために使用しています。
                             バッテリー分の重量があるので、6Ahとか付けるとかなりの重さになるものの、現場にコードリールや発電機を持ち込むのに比べれば遙かに楽で良いです。 補修などの作業で少しだけやる必要がある場合には充電式が便利で良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の切断に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            バッテリーを統合したいのでこれをチョイスしてます。
                            長時間使用することもないので機能的には必要十分です。
                            先端の銀色の部分はネジで取り外せますので
                            90度回して使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の切断研磨
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/05
                            コード式に比べ若干パワーが劣る気がしますが、コードの取り回しなどを気にせず使えるのは非常に快適です。
                            バッテリー分が重いので長時間は疲れますが、発電機を持って行く思いをすれば楽なものです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り作業に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                            全ネジや金属棒の切断後、切断面のバリ取りに使用。
                            パワーは充分です。コードレスなので取り回しがとても楽です。
                            容量の小さいバッテリーを使用すれば、さらに軽量化出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断研磨
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/29
                            パワーはコード式に劣りますが、取り回しの良さが利点。ただし重量もある為、長時間作業には向きません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました