(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ジグソー CJ110MV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ジグソー CJ110MV

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
45,000円
税込単価
49,500円

日立独自のオービタル機構でスムーズな切断のジグソー。【特長】・振動を抑えた ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 電圧(V):
    AC100
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    3.2
  • 切断能力:木材(mm):
    110
  • 定格電流(A):
    7.6
  • 消費電力(W):
    720
  • ストローク数(min-1(回/分)):
    850~3000
  • ストローク量(mm):
    26
  • トラスココード:
    354-4052
  • 質量(g):
    2200

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

CJ110MV 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 二重絶縁
  • 電子制御
  • ライト付
  • オービタル機構付
  • ケース付
  • 樹脂ボディ
  • 集じん機取付可
電子ジグソー CJ110MV 仕様01

新オービタル機構
ブレードが下がるとき従来より大きく後退するので、加工中にブレードが材料に引っ掛からずスムーズな切断が可能。

電子ジグソー CJ110MV 仕様02

ブレード交換ツールレス
レバー操作でブレードが交換できる。

規格表

型番能力mm最小切断半径
mm
傾斜切断
角度
電源
V
電流
A
消費電力
W
ストローク数
min-1{回/分}
ストローク量
mm
質量
kg
コード長さ
m
標準付属品
木材軟鋼板ステンレス
CJ110MV110103.225左右
0~45°
単相
100
7.6720850~3,300262.22心・2.5ブレード(No.41)、
六角棒スパナ、 
チップカバー、
刃口板、 
ケース(CJ110MVのみ)

外形図

電子ジグソー CJ110MV 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 各種木材の切断および窓抜き
  • 軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断
  • ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断
  • 各種化粧板、薄物軟質新建材の切断
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ110MV

1個

45,000( 49,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日立独自のオービタル機構でスムーズな切断のジグソー。
【特長】
・振動を抑えた スムーズな切断
・ブレード交換 ツールレス(特許)
・無段変速タイプ
【用途】
・各種木材の切断および窓抜きに最適
・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断に便利
・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断に便利
・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断に最適

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ジグソー CJ110MVの型番CJ110MVのページです。
型番CJ110MVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ジグソー CJ110MV

電子ジグソー CJ110MV

    電子ジグソー 無段変速タイプ

    電子ジグソー 無段変速タイプ

      ジグソー CJ65VF

      ジグソー CJ65VF

        ジグソー PST800PEL

        ジグソー PST800PEL

          ジグソー GST90BE/N

          ジグソー GST90BE/N

            ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

            ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

              Panasonic 充電ジグソー

              Panasonic 充電ジグソー

                オービタルジグソー

                オービタルジグソー

                  充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                  充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                    ジグソー JV0600K

                    ジグソー JV0600K

                      ジグソー(オービタルあり、なし)

                      ジグソー(オービタルあり、なし)

                        充電式ジグソー JV100DW

                        充電式ジグソー JV100DW

                          充電式ジグソー(14.4V)

                          充電式ジグソー(14.4V)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ボッシュ マキタ Panasonic EARTH MAN マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 45,000円 51,000円 18,800円 17,908円 28,050円 30,416円 50,326円 7,808円 15,400円 16,132円 10,283円 20,047円 73,016円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー
                            切断能力:軟鋼板(mm) 10 10 6 5 10 10 6 - 2 10 6 2 10
                            電圧(V) AC100 AC100 AC100 - - - - AC100 10.8 - - 10.8 14.4
                            切断能力:ステンレス(mm) 3.2 3.2 - - - - - - - - - - -
                            切断能力:木材(mm) 110 135 65 80 90 135 65 - 65 90 65 65 135

                            電子ジグソー CJ110MVのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/16
                            木材の曲線切りには欠かせません。昔に比べるとブレードの交換が楽になりました。マキタも所有していますが、これを使うほうが多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました