(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニサンダ SV12SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニサンダ SV12SH

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,897円
税込単価
17,487円

【特長】・コーナーや隙間等、狭い場所の仕上げに最適・軽量コンパクト、集じん機構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    14000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    100
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    110
  • パッド寸法(縦)(mm):
    110
  • 電流・定格電流(A):
    2.1
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    200
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    110
  • 重量(g):
    1000
  • 付属品:
    サンドペーパー(AA100)、ダストバッグ
  • 補足説明:
    三角では96×96(ペーパー、パット共通)

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

コーナーや隙間など狭い場所の仕上げに最適

能力ペーパー
サイズ
四角形タイプmm110×100
三角形タイプmm96×96
パッド寸法mm110×190
電源Hz単相交流50/60
電圧V100
電流A2.1
消費電力W200
回転数min-1(回/分)14,000
質量kg1.0
振動3軸合成値m/s26.9(EN60745-2-4規格に基づき測定)
コードm2心・2.5
標準付属品:
サンドペーパー(粒度100)[マジック式四角形タイプ:1枚]・
サンドペーパー(粒度100)[マジック式三角形タイプ:2枚]・ダストバッグ
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV12SH

1個

15,897( 17,487円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーや隙間等、狭い場所の仕上げに最適
・軽量コンパクト、集じん機構付き
・大形ソフトグリップ採用
・ダストバッグ採用
・パッド穴集じん方式採用
【用途】
・コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適
・木工製品の表面仕上げに最適
・木工製品、板金塗装品の塗装下地仕上げに便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニサンダ SV12SHの型番SV12SHのページです。
型番SV12SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニサンダ SV12SH

ミニサンダ SV12SH

    ミニサンダSV12SG

    ミニサンダSV12SG

      オービタルサンダ SV12SE

      オービタルサンダ SV12SE

        ランダムアクションサンダー

        ランダムアクションサンダー

          曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

          曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

            コンパクトオービタルサンダー

            コンパクトオービタルサンダー

              仕上サンダ BO3710

              仕上サンダ BO3710

                集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                  オービタルサンダ

                  オービタルサンダ

                    ミニデルタサンダー

                    ミニデルタサンダー

                      ランダムオービットサンダ BO5041

                      ランダムオービットサンダ BO5041

                        コンパクトミニサンダー

                        コンパクトミニサンダー

                          変速ランダムサンダー

                          変速ランダムサンダー

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 東京オートマック BLACK AND DECKER マキタ マキタ マキタ CUSTOM KOBO マキタ BLACK AND DECKER CUSTOM KOBO
                            通常価格 15,897円 14,318円 30,895円 15,983円 47,408円 8,500円 11,296円 24,871円 27,491円 480円 21,519円 8,500円 9,600円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 14000 14000 10000 - - 7000-15000 11000 12000 6000 - 4000-12000 16000 -
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 - 100 AC100(50/60Hz) AC100 AC100 AC100 - AC100 AC100(50/60Hz) 100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 100 140 280 - - 230 228 - 280/232 - 125 140 -
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 110 114 114 - - 93 93 - 115/115 - 125 114 -

                            ミニサンダ SV12SHのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            隅の研磨
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                            隅や小さい隙間など狭い場所の仕上げ時に使用し、他機と使い分けしながら使用しています。
                            故障もなく今のところは問題もないので品質は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました