(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニサンダSV12SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニサンダSV12SG

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,318円
税込単価
15,750円

【特長】・手に優しい大形ソフトグリップ・軽量コンパクト、集じん機構付き・ダスト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    14000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    140
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    114
  • パッド寸法(縦)(mm):
    110
  • 電流・定格電流(A):
    2.1
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    200
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    100
  • トラスココード:
    378-0457
  • 重量(g):
    1100
  • 付属品:
    サンドペーパー(AA100)、ダストバッグ

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

握りやすい大形ソフトグリップ採用

能力 ペーパーサイズ mm 114×140
パッド寸法 mm 110×100
電源 Hz 単相交流50/60
電圧 V 100
電流 A 2.1
消費電力 W 200
回転数 min-1(回/分) 14,000
質量 kg 1.1
振動3軸合成値 m/s2 5.2(EN60745-2-4規格に基づき測定)
コード m 2心・2.5
標準付属品:サンドペーパー(粒度100)1枚・ダストバッグ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV12SG

1個

14,318( 15,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に優しい大形ソフトグリップ
・軽量コンパクト、集じん機構付き
・ダストバッグ採用
・パッド穴集じん方式採用
【用途】
・木工製品の表面仕上げに最適
・木工製品、板金塗装品の塗装下地仕上げに便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニサンダSV12SGの型番SV12SGのページです。
型番SV12SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニサンダSV12SG

ミニサンダSV12SG

    ミニサンダ SV12SH

    ミニサンダ SV12SH

      オービタルサンダ SV12SE

      オービタルサンダ SV12SE

        曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

        曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

          オービタルサンダ

          オービタルサンダ

            ミニアングルサンダー

            ミニアングルサンダー

              コンパクトオービタルサンダー

              コンパクトオービタルサンダー

                集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                  コンパクトミニサンダー

                  コンパクトミニサンダー

                    サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー

                    サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー

                      ランダムアクションサンダー

                      ランダムアクションサンダー

                        ランダムサンダー用ペーパー 125mm

                        ランダムサンダー用ペーパー 125mm

                          ミニデルタサンダー

                          ミニデルタサンダー

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 東京オートマック マキタ オフィスマイン BLACK AND DECKER マキタ BLACK AND DECKER SK-11 ボッシュ SK-11 CUSTOM KOBO
                            通常価格 14,318円 15,897円 30,895円 47,408円 27,491円 26,812円 8,500円 24,871円 8,500円 402円 15,983円 898円 480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 14000 14000 10000 - 6000 7000 7000-15000 12000 16000 - - - -
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 100 AC100 AC100 AC100(50/60Hz) AC100 AC100(50/60Hz) - - - -
                            ペーパー寸法(横)(mm) 140 100 280 - 280/232 - 230 - 140 230 - - -
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 114 110 114 - 115/115 - 93 - 114 93 - 125 -

                            ミニサンダSV12SGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました