(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オービタルサンダ SV12SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オービタルサンダ SV12SE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,895円
税込単価
33,985円

モーター直結方式でバランスよく、低騒音のサンダー(電動)。【特長】・ペーパホル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    10000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    280
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    114
  • パッド寸法(縦)(mm):
    114
  • 電流・定格電流(A):
    3.2
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    300
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    228
  • 重量(g):
    2600
  • 付属品:
    サンドペーパー(AA80)

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

モーター直結方式でバランスよく、低騒音

オービタルサンダ SV12SE:関連画像

商品寸法参考画像

製品仕様

形名 ペーパーサイズ
mm
パット寸法
mm
電源
V
電流
A
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
質量
kg
コード
m
標準付属品
SV 12SE 114×280 114×288 単相100 3.2 300 10,000 2.6 2心・2.5 サンドペーパー(AA80)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV12SE

1個

30,895( 33,985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モーター直結方式でバランスよく、低騒音のサンダー(電動)。
【特長】
・ペーパホルダの操作性向上
・オービタルサンダ
・二重絶縁
・樹脂ボディ
【用途】
・木工製品の表面仕上げに最適
・木工製品、板金塗装品の塗装下地仕上げに便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダ SV12SEの型番SV12SEのページです。
型番SV12SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オービタルサンダ SV12SE

オービタルサンダ SV12SE

    ミニサンダSV12SG

    ミニサンダSV12SG

      ミニサンダ SV12SH

      ミニサンダ SV12SH

        ランダムアクションサンダー

        ランダムアクションサンダー

          曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

          曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

            プロ用 ハンディケンマ ブラック 超軽量・微振動・静音 低速回転5000rpm

            プロ用 ハンディケンマ ブラック 超軽量・微振動・静音 低速回転5000rpm

              オービタルサンダ

              オービタルサンダ

                集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                  コンパクトオービタルサンダー

                  コンパクトオービタルサンダー

                    電子ディスクサンダ GV7000C

                    電子ディスクサンダ GV7000C

                      ミニデルタサンダー

                      ミニデルタサンダー

                        仕上サンダ BO3710

                        仕上サンダ BO3710

                          仕上サンダ BO4900V

                          仕上サンダ BO4900V

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 東京オートマック 和コーポレーション マキタ マキタ BLACK AND DECKER マキタ CUSTOM KOBO マキタ マキタ
                            通常価格 30,895円 14,318円 15,897円 15,983円 47,408円 19,467円 27,491円 24,871円 8,500円 23,890円 480円 11,296円 26,689円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   5日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 10000 14000 14000 - - 5000 6000 12000 7000-15000 2500-4700 - 11000 4000-10000
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 - 100 AC100 AC100 AC100 AC100(50/60Hz) AC100 - AC100 AC100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 280 140 100 - - - 280/232 - 230 - - 228 280/232
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 114 114 110 - - - 115/115 - 93 - - 93 115/115

                            オービタルサンダ SV12SEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました