(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーガン用シールドノーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーガン用シールドノーズ

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,795円
税込単価
1,975円

TONEエアーガン用、先端装着オプション品。【特長】・透明シールドではねかえり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 全長(mm):
    17
  • トラスココード:
    447-2721
  • 適応機種:
    AG-101
  • 重量(g):
    25

型番

TAGS-01 解除

Loading...

INDEX

 

シールドノーズ TAGS-01

TAGS-01

TAGS-01

特長

  • エアーガン(AGシリーズ)用の透明な先端シールド。

寸法図

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号寸法(mm)L寸法(mm)D質量(g)
TAGS-011710025
  • ※ エアーガン本体は別売。

使用上の注意

  • ※ シールドノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから使用してください。
 

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAGS-01

1個

1,795( 1,975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TONEエアーガン用、先端装着オプション品。
【特長】
・透明シールドではねかえりを防止します
【用途】
・機械整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン用シールドノーズの型番TAGS-01のページです。
型番TAGS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン用シールドノーズ

エアーガン用シールドノーズ

    エアガン ダストバックBセット

    エアガン ダストバックBセット

      エアガンパーツ

      エアガンパーツ

        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

          エアーガン用プラグ TAGP-01

          エアーガン用プラグ TAGP-01

            エアブラストガン オプション

            エアブラストガン オプション

              エアーガン(ロングタイプ)

              エアーガン(ロングタイプ)

                エアガン ダストバックAセット

                エアガン ダストバックAセット

                  ラバーノーズ

                  ラバーノーズ

                    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                      エアーガン用ノーズ

                      エアーガン用ノーズ

                        カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

                        カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

                          エアーガン AG-101

                          エアーガン AG-101

                            メーカー TONE トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) TONE トラスコ中山 TONE トラスコ中山 TONE ヤマト TONE ウィザ(旧:グレートツール) TONE
                            通常価格 1,795円 9,783円 2,500円 2,730円 325円 540円 6,838円 3,675円 1,545円 2,100円 1,210円 2,865円 3,595円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 - その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) -
                            全長(mm) 17 - - - 39 - - - 47 - - - 250
                            トラスココード 447-2721 - - - - - - - 447-2713 - - - 447-1814
                            適応機種 AG-101 - - - - - - - AG-101 - - - -
                            重量(g) 25 - - - 26 - - - 7 - - - 161

                            エアーガン用シールドノーズのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            切削液の跳ね返り防止
                            評価 1.0満足度:1.02016/10/29
                            AG-101の専用具として購入・取り付けて使用しました。
                            切削液の跳ね返り防止に役立っておりましたが、AG-101のノーズにシールドノーズをすべり込ませてゴムパッキンでホールドしているだけでしたので、短期間でぐらぐらになり、ノーズの先や奥でかろうじて留まっている状態となりました。あまりよくないです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました