(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
竹ピンセット P-860
  • 数量スライド割引

竹ピンセット P-860 (レビュー)

通常価格(税別)
839円
税込価格
923円
通常出荷日
2日目
【特長】
・完全非磁性で対象物を傷つけにくいピンセットです。
・竹製のため磁気を帯びません。
・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部です。
・全長125mmの本体は適度な弾力でしっかりと掴めるため、長時間の作業でも疲労感を与えません。
・竹ならではの加工性:本体が竹製のため、先端を紙ヤスリで加工が可能です。
・対象物に対し、柔軟に対応します。
【用途】
・静電気対策やレンズのピックアップに。
・プラモデルのデカール貼りではピンセットの先端を丸めることで破れ防止にも。
・ペットの餌やりにおすすめ。

竹ピンセット P-860のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ネオジム磁石を模型に設置する作業で使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/27
    通常のピンセットでは材質によって磁石がくっついてしまうため竹の材質であるこのピンセットを選定し購入しています。また、先端部分を削って使用しています。形状を自分でカスタマイズできますし使い勝手もよいピンセットです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品梱包
    評価 5.0満足度:5.02023/06/12
    お客様に出荷する際の製品をトレイに梱包する時に
    使用しています。竹なので製品にキズもつかず小さい製品
    をうまくつまむ事が出来て使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板作成
    評価 4.0満足度:4.02022/03/21
    基板半田の部品取り付けに使用するため 購入いたしました。
    先端だけのがなくて 全体竹のピンセットにしましたが
    問題なく作業できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品のシール貼り
    評価 4.0満足度:4.02021/12/13
    スポンジ状のシール貼りに使用しています。
    閉じた時に先端がきちんと合っているのが良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加熱した製品やキズをつけたくない製品を掴む際に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/28
    高温で加熱した製品を掴む際に使用しています。金属製だと製品が温度差により破損してしまうため、非常に使いやすいです。また、金属製と比べてもキズがつきにくいため助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電子回路
    評価 5.0満足度:5.02020/08/27
    市販の形ではつかみづらい形状の物でも先端や内側を好きな形に加工できるので、作業が凄く楽になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    磁気回路周辺の組み立て
    評価 5.0満足度:5.02018/03/20
    完全有機物なるが故に非磁性なので、磁気回路にはこれがいいです。強力な磁気回路ではいくら3系(非磁性)ステンレスも多少吸引されますからね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹ピンセット P-860

竹ピンセット P-860

    コーティングピンセット SUS410製/表面:PFA

    コーティングピンセット SUS410製/表面:PFA

      TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

      TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

        ピンセット PP-104

        ピンセット PP-104

          プラスチックピンセット

          プラスチックピンセット

            メーカー ホーザン アズワン トラスコ中山 ホーザン ANEX
            通常価格 839円 9,200円 2,507円 3,221円 550円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体
            先端タイプ 標準ストレート - 先細りストレート 先細りストレート 丸型
            単品・セット品 単品 - - 単品 単品
            材質 竹製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 プラスチック製
            非磁性機能有無 あり - - - あり

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。