(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
強力型ピンセット P-892
  • 数量スライド割引

強力型ピンセット P-892 (レビュー)

通常価格(税別)
2,030円
税込価格
2,233円
通常出荷日
2日目
熱処理を施した強靭な素材を用いることで先端のしなりを押さえたピンセット。
【特長】
・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部
・HOZANの強力型シリーズのピンセットは、接続部は薄肉で、中央部からは厚肉になる仕上げ
・軽いタッチでしっかりと掴めるため、長時間の作業でも疲労感を与えない
・しなりを抑えた本体
・強く掴んでもしなりがなく、掴んだ感触がしっかりと手に伝わる
・つまみ加重は250g
【用途】
・ピンセットでは特殊な幅広の先端は精密に仕上げられ、細かい部品を掴むのに最適

強力型ピンセット P-892のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の出し入れ
    評価 4.0満足度:4.02022/12/16
    細かい製品の出し入れに便利です。結構しっかりと掴めて問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    毛束から抜き取り用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/02
    正確に狙ったものをつかめてぴったり合うので気持ちが良い。しっかりつかめるので無理な力を入れなくても良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型部品のピックアップに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/07/26
    先端が若干広めになっておりワークをホールドしやすいです。仕上げもきれいで使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    研修用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/29
    スプリングのフックを掛ける作業の為に購入しました。
    細い物を強くつかむ必要があるので剛性のあるものを探していました。
    安全性の面から、なるべく先がとがってない物を探していたので、その点も満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ラベルシール貼りに
    評価 5.0満足度:5.02020/06/24
    剛性が高くしっかりとつかめるため、シールの位置をきっちりと決められ、貼り直しもしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業で
    評価 5.0満足度:5.02019/09/05
    確かに凄く細かい作業には向かないかもしれないけれど、両面テープの剥離材を取るのには最適。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物のつまみ
    評価 5.0満足度:5.02019/07/01
    先端まで厚みがあるので力入れて掴めます。
    厚みがあるので、すごく細かい作業にはあまり向いてないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板製造作業時に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/10/10
    さまざまなピンセットを使い試した中で、このピンセットがよかったため選定しました。先端がしっかりしているので、ワイヤーを曲げたりする際、よれたりしませんので気に入ってます。品質についても満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品取りだり
    評価 4.0満足度:4.02018/06/28
    小さいネジ類を取り出すのに購入しました。
    刃先の幅があるものを選定しましたが、まだ使用していません。
    作業性向上を期待しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    細かい作業に
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    リード線のフォーミング加工等の細かいものを扱う作業で使用しています。このピンセットは強力で、細かいものをしっかりと掴むことができるので使いやすいです。なので継続利用しています。価格にも概ね満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型ピンセット P-892

強力型ピンセット P-892

    強力型ピンセット P-894

    強力型ピンセット P-894

      強力型ピンセット P-898

      強力型ピンセット P-898

        ピンセット(標準ストレート)P-891

        ピンセット(標準ストレート)P-891

          先曲がりピンセット

          先曲がりピンセット

            アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

            アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

              高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型

              高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型

                竹ピンセット P-860

                竹ピンセット P-860

                  ステンレス特殊形状ピンセット P-873

                  ステンレス特殊形状ピンセット P-873

                    ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

                    ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

                      ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

                      ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

                        ピンセット(先細りストレート)P-888

                        ピンセット(先細りストレート)P-888

                          ピンセット P-86

                          ピンセット P-86

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン ホーザン エンジニア ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 2,030円 2,070円 2,160円 2,020円 2,020円 1,773円 1,431円 839円 5,951円 1,160円 1,840円 1,951円 300円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            先端タイプ 標準ストレート 標準ストレート 先細りストレート 標準ストレート 先曲り - - 標準ストレート 先細りストレート - - 先細りストレート 標準ストレート
                            単品・セット品 単品 単品 単品 単品 単品 - - 単品 単品 - 単品 単品 単品
                            材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 アルミ製 ステンレス製 竹製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製
                            非磁性機能有無 なし なし なし なし なし あり なし あり あり あり あり なし なし

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。