(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
1,851円 ~ 2,013円
税込価格
2,036円 ~ 2,214円

シリンジ入りなので、細かく狭い箇所にも使用可能な研削研磨用品。【特長】・希釈液...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
粒度(ミクロン換算値)(μ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60000
0~0.5

1個

1,851( 2,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100000
0~0.25

1個

2,013( 2,214円 )

1日目

14000
0~2

1個

2,013( 2,214円 )

1日目

3000
4~8

1個

1,851( 2,036円 )

1日目

1800
7~14

1個

2,013( 2,214円 )

2日目

1200
11~20

1個

2,013( 2,214円 )

1日目

600
25~35

1個

1,851( 2,036円 )

1日目

320
45~60

1個

2,013( 2,214円 )

1日目

200
57~88

1個

1,851( 2,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンジ入りなので、細かく狭い箇所にも使用可能な研削研磨用品。
【特長】
・希釈液で薄め、ウッドスティック等を使えば、精密仕上げが可能。
【用途】
・金型からアクリル樹脂/FRPにも最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) 製品仕様

商品イメージ

※ 製造都合により、予告なく色変更する場合があります。

型番重量粒度粒径(μm)タイプ
DMJ-735#20057~88油性
DMJ-53#32045~60
DMJ-30#60025~35
DMJ-16#120011~20
DMJ-11#18007~14
DMJ-6#30004~8
DMJ-3#80002~4
DMJ-1#140000~2
DMJ-05#600000~0.5
DMJ-025#1000000~0.25

選定サポート情報

-面粗度コツ
精密仕上げ#1800~#8000約0.8μ研磨した際に発生する塵や屑の除去、作業性向上のために、希釈液を併用してください。
鏡面仕上げ#14000~約0.2μ

使用方法・使用事例

使用事例

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) 使用例

※ウッドスティックは別売

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ シリンジ入りですので少量ずつお使いください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    艶出し剤“ピカール液”

    艶出し剤“ピカール液”

      ペースト研磨剤 ステンレス用

      ペースト研磨剤 ステンレス用

        固形研磨剤

        固形研磨剤

          ダイヤモンドペースト(油性)

          ダイヤモンドペースト(油性)

            ペースト研磨剤 銅・真鍮用

            ペースト研磨剤 銅・真鍮用

              ペースト研磨剤 プラスチック用

              ペースト研磨剤 プラスチック用

                ダイヤモンドペースト(油溶性)

                ダイヤモンドペースト(油溶性)

                  樹脂用研磨剤

                  樹脂用研磨剤

                    ピカールケアー

                    ピカールケアー

                      革砥用ポリッシュクリーム

                      革砥用ポリッシュクリーム

                        “エメリー研削材”

                        “エメリー研削材”

                          ポリッシングコンパウンド

                          ポリッシングコンパウンド

                            メーカー 柳瀬 日本磨料工業 トラスコ中山 柳瀬 クリストンダイヤモンド工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本磨料工業 エスコ トラスコ中山 ミニター
                            通常価格 1,851円 470円 1,106円 2,528円 4,147円 1,033円 1,106円 3,015円 2,686円 580円 4,120円 4,471円 2,406円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ 固形タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ 固形タイプ - - - 固形タイプ
                            水溶性/油性 油性 - - - 油性 - - 油性 - - - - -
                            重量(g) 5 - - - - - - - - - - - -

                            ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            磨き
                            評価 1.0満足度:1.02020/02/23
                            #60000よりもこの#100000の方が目が粗い印象を受けました。#60000では付かない傷が#100000では付いてしまうという、どういう理由でそうなるのか不明です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型表面部ミガキ出し
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            何十年と金型と付き合ってきましたので、ダイヤモンドペーストも色々なメーカーの物を試しました。粗ミガキから仕上げミガキまで粒度を代えて磨き上げるので、安価で十分な品質の為、このメーカーで揃えようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型鏡面に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/06
                            使用頻度が多く安価なものを探していましたが、これまでのものと変わりなく使用出来るのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属磨き
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/27
                            金型の磨きで使用しました。
                            番手も#100000まであり、種類が豊富で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型磨きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/12
                            磨きに合わせて粒度が選べて、使用しやすいです。
                            きれいに仕上がりました。
                            次回も使用すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました