(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーバー 4SBW

ロータリーバー 4SBW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,627円
税込単価
2,890円

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。【特長】・スパイラル刃の...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5122

1個

2,627( 2,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。
【特長】
・スパイラル刃の為、切削面が整いきれいな加工が可能。
・緩やかな曲線を描く先端の為、使える場面が広く汎用性の高いバー。
・超硬製の高速カッター。
・刃径が軸径と同じか、細いタイプのため、高速回転に対応。
【用途】
・主に鉄などの金属の面取り、バリ取り、切削に。

商品情報

ロータリーバー 4SBWの仕様

ロータリーバー 4SBW(5122)の外観

ロータリーバー 4SBW(5122)の外観

  • 最高回転数:65,000rpm
  • 先端テーパー:8°
  • パッケージ重量:6g
  • パッケージ寸法:50×10×10mm
ロータリーバー 4SBW(5122)の寸法図

ロータリーバー 4SBW(5122)の寸法図

  • 軸径3mm
  • 全長38.2mm
  • 刃長12mm

適用機種

  • ULight
  • MSG-3BSPlus
  • MAG-121Plus
  • MAG-091N

開発秘話

 

MSG-3BSPlusに使用できる最高使用回転数を確保し、なおかつ使いやすい形状の超硬バーをご提供するラインナップをご用意しています。
UHTでは6種類の超硬ローターリーバーをご用意していますが、すべて定番と言える形状になっています。

カタログ

 

Loading...

5122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーバー 4SBWの型番5122のページです。
型番5122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーバー 4SBW

ロータリーバー 4SBW

    ロータリーバー 4TBW

    ロータリーバー 4TBW

      ロータリーバー 4NBW

      ロータリーバー 4NBW

        ロータリーバー 4PBW

        ロータリーバー 4PBW

          ロータリーバー 4QBW

          ロータリーバー 4QBW

            超硬カッター(軸径2.34mm)

            超硬カッター(軸径2.34mm)

              ロータリーバー 4UCW

              ロータリーバー 4UCW

                超硬カッター アロイカッターアソートセット

                超硬カッター アロイカッターアソートセット

                  ミニカッター

                  ミニカッター

                    超硬カッターK3313・K3316

                    超硬カッターK3313・K3316

                      超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm

                      超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm

                        超硬カッターK3113・K3116

                        超硬カッターK3113・K3116

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT ナカニシ UHT ナカニシ サンフレックス 日本精密機械工作 スーパーツール 日本精密機械工作 ナカニシ
                            通常価格 2,627円 2,682円 2,682円 2,543円 2,682円 1,400円 2,654円 27,290円 1,105円 4,719円 1,883円 2,860円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm 超硬バーセット - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm -
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット - スパイラルカット - - スパイラルカット - スパイラルカット -
                            形状 先丸木型 コーン先切型 シリンダー型 シリンダー先丸型 ボール型 - コーン先切型 - - 木型 - シリンダー型 -
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - オール超硬 - - オール超硬 オール超硬 オール超硬 -
                            トラスココード 143-4438 143-4446 143-4471 143-4462 143-4454 - 143-4420 - - - - - -

                            ロータリーバー 4SBWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q UHT以外のグラインダーに使用できますか?
                            A
                            UHTではマッチングテストを行っていないため回答はできません。本製品は最高回転数65,000rpm以下で使用する先端工具となっていますので、それを守ってご使用ください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました