(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター K35○○

超硬カッター K35○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,147円 ~ 4,719円
税込価格
3,462円 ~ 5,191円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
刃先形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スパイラルカット
3
16
38

1個

3,147( 3,462円 )

1日目

スパイラルカット
6.4
13
43

1個

4,719( 5,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クロスカット
6.4
13
43

1個

4,719( 5,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・形状はコーン先切型です。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

型番最高使用回転数
(min-1
軸径刃先形状
K351340,000φ3.0スパイラルカット
K351626,000
K3526クロスカット

外形図

超硬カッター K35○○ 外形図1

K3513

超硬カッター K35○○ 外形図2

K3516

超硬カッター K35○○ 外形図3

K3526

選定サポート情報

クロスカット

超硬カッター K35○○ 関連画像1

スパイラルカット

超硬カッター K35○○ 関連画像2

軽金属カット

超硬カッター K35○○ 関連画像3

FRP用クロスカット

超硬カッター K35○○ 関連画像4
名称クロスカットスパイラルカット軽金属カットFRP用クロスカット
特性クロス状に切込みの入ったカッターで、切削性が良く仕上げ面が良好なのが特長です。チャタリングも少なく切粉も細かくて安全です。ラセン状にカットされたタイプで、クロスカットと比べよりスムーズな加工と美しい仕上げ面が特長です。アルミニウム、黄銅、プラスチックなど軽金属、非鉄金属、非金属専用のカッターで、チップポケットが大きく目詰まりを起しやすい材料に適しています。超微粒子超硬合金を使用し耐摩耗性に優れています。炭素繊維、ガラス繊維等の切削に適しています。コーティングをすることも可能です。
適応材質一般鋼材--
炭素鋼--
合金鋼--
チタン合金-
ステンレス鋼-
溶接鋼--
鋳鉄---
可鍛鋳鉄--
銅・黄銅-
アルミニウム--
マグネシウム--
プラスチック--
硬質ゴム--
目安とする
推奨回転数
刃径(φ) 回転数(min-1
1.5------------60,000
3.0------------40,000
6.0------------28,000
9.5------------20,000
12.7-----------15,000
刃径(φ) 回転数(min-1
1.5--------48,000
3.0--------32,000
6.0--------22,000

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター K35○○

超硬カッター K35○○

    超硬カッター K36○○

    超硬カッター K36○○

      超硬カッターK3213・K3216

      超硬カッターK3213・K3216

        超硬カッターK3113・K3116

        超硬カッターK3113・K3116

          超硬カッター K34○○

          超硬カッター K34○○

            超硬カッターK3313・K3316

            超硬カッターK3313・K3316

              超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

              超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

                超硬カッター K38○○

                超硬カッター K38○○

                  超硬カッターK3014・K3016

                  超硬カッターK3014・K3016

                    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                      ロータリーバー 4UCW

                      ロータリーバー 4UCW

                        超硬カッター K3126

                        超硬カッター K3126

                          超硬カッター(軸径2.34mm)

                          超硬カッター(軸径2.34mm)

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 UHT 日本精密機械工作 ナカニシ
                            通常価格 3,147円 3,147円 3,147円 2,860円 3,147円 4,719円 5,553円 5,496円 3,147円 6,664円 2,654円 4,719円 1,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm -
                            形状 コーン先切型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 シリンダー型 先丸木型 木型 60°コーン型 コーン先切型 ボール型 90°コーン型 コーン先切型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 -
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - -
                            入数 1本入 1本入 1本入 1本入 1本入 1本入 - - 1本入 - - - -

                            超硬カッター K35○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました