(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K3216
超硬カッターK3213・K3216 チョウコウカッター

超硬カッターK3213・K3216 K3216

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,480円
税込単価
4,928円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

Loading...

K3216 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K3216

6.4
13
43

1個

4,480( 4,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・刃先形状はスパイラルカットで、形状はシリンダー先丸型です。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径:φ3.0
  • 最高回転数:30,000R.P.M

外形図

超硬カッターK3213・K3216 外形図01

K3213

超硬カッターK3213・K3216 外形図02

K3216

カタログ

 

Loading...

K3216で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターK3213・K3216の型番K3216のページです。
型番K3216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッターK3213・K3216

超硬カッターK3213・K3216

    超硬カッターK3113・K3116

    超硬カッターK3113・K3116

      超硬カッター トンガリ先丸型

      超硬カッター トンガリ先丸型

        超硬カッター トンガリ型

        超硬カッター トンガリ型

          超硬カッター 楕円型

          超硬カッター 楕円型

            超硬カッターK3014・K3016

            超硬カッターK3014・K3016

              超硬カッター 球型

              超硬カッター 球型

                超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                  超硬カッター 逆テーパー型

                  超硬カッター 逆テーパー型

                    超硬カッター 砲弾型

                    超硬カッター 砲弾型

                      超硬カッター コーン型

                      超硬カッター コーン型

                        サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

                        サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

                          超硬カッター 円筒型

                          超硬カッター 円筒型

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 柳瀬 柳瀬 柳瀬 日本精密機械工作 柳瀬 ナカニシ 柳瀬 柳瀬 柳瀬 ニューレジストン 柳瀬
                            通常価格 3,147円 2,860円 3,733円 5,320円 8,325円 3,147円 3,231円 2,000円 3,614円 5,779円 3,821円 4,243円 3,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 25日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm - - - シャンク径3mm - - - - - シャンク径6mm -
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット - - - スパイラルカット - - - - スパイラルカット - -
                            形状 シリンダー先丸型 シリンダー型 先丸木型 木型 楕円型 ボール型 ボール型 - 逆テーパー型 シリンダー先丸型 - - 円筒エンド刃型
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - オール超硬
                            入数 1本入 1本入 - - - 1本入 - - - - - - -

                            超硬カッターK3213・K3216のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K3213
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            3,147円

                            ( 3,462円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            31238

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました