(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニロンブラックベベル M10BVH

ユニロンブラックベベル M10BVH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,979円
税込単価
2,177円

ベベル型でコーナーも使いやすいユニロンブラックベベル 100×M10。【特長】...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M10BVH

5個

1,979( 2,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベベル型でコーナーも使いやすいユニロンブラックベベル 100×M10。
【特長】
・極太ユニロン不織布に砥粒をコーティング。
・ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業が可能。
・削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上り面が得られる製品。
・ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用可能。
【用途】
・黒皮取り/錆落とし/塗装剥がしに使用。

商品情報

ユニロンブラックベベル 100×M10の詳細

ユニロンブラックベベル 100×M10 商品イメージ(1)

ユニロンブラックベベル 100×M10 商品イメージ(1)

ユニロンブラックベベル 100×M10 商品イメージ(2)

ユニロンブラックベベル 100×M10 商品イメージ(2)

ユニロンブラックベベル 100×M10 パッケージ

ユニロンブラックベベル 100×M10 パッケージ

ユニロンブラックベベル 100×M10の仕様

型番サイズ
(mm)
MAX
min-1
M10BVH100×M1012,000

ユニロンブラックベベル 100×M10の寸法

ユニロンブラックベベル 100×M10 寸法図

ユニロンブラックベベル 100×M10 寸法図

カタログ

M10BVHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンブラックベベル M10BVHの型番M10BVHのページです。
型番M10BVHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニロンブラックベベル M10BVH

ユニロンブラックベベル M10BVH

    SG ユニロンパープルハード

    SG ユニロンパープルハード

      SG ユニロンブラックハード

      SG ユニロンブラックハード

        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

          ナイロンディスクミニ ハード

          ナイロンディスクミニ ハード

            ユニロンパープルソフト NPS-100

            ユニロンパープルソフト NPS-100

              S/Cディスク セラミックタイプ

              S/Cディスク セラミックタイプ

                ブレイドディスク

                ブレイドディスク

                  ベベルディスク 穴タイプ

                  ベベルディスク 穴タイプ

                    ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

                    ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

                      スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

                      スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

                        “S/Cディスク”S/Cディスク

                        “S/Cディスク”S/Cディスク

                          ディスクペーパー“BSコンクリートサンダー”

                          ディスクペーパー“BSコンクリートサンダー”

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 イチグチ イチグチ トラスコ中山 柳瀬 スリーエムジャパン イチグチ イチグチ
                            通常価格 1,979円 2,815円 2,319円 1,307円 4,355円 1,691円 6,656円 7,751円 6,651円 1,111円 2,301円 929円 1,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ナイロンディスク ナイロンディスク ナイロンディスク ナイロンディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー
                            被削材 ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 ステンレス鋼 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 - - - - 一般鋼 - -
                            外径(mm) 100 100 100 100 58 100 100 100 95 100 90 100 -
                            穴径(mm) M10 15 15 15 10 15 - - 15 15 16 16 -
                            最高使用回転数 12000min-1 12000min-1 12000min-1 12000min-1 - 12000min-1 - - - 8000min-1 - - -

                            ユニロンブラックベベル M10BVHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました