狭小部まで手が届く外径50ミリ(実測49ミリ)のミニといしならではの作業性、ス...
Loading...
狭小部まで手が届く外径50ミリ(実測49ミリ)のミニといしならではの作業性、ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊と材配合、従来品を遥かに超える優れた耐久性。
【特長】
・狭小部の研削・研磨に適した小径サイズのといしの決定版です。特殊と材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
普通速度用オフセットといし
高速度用オフセットといし
フレキシブルといし
ディスクグラインダ用切断といし
パッドレスタイプフレキシブルといし
注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。
注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。
注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。
警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。
フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。
オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合
この商品に近い類似品がありませんでした。
GA504-36で型番確定
グリーンエースゴールド GA-50の型番GA504-36のページです。
型番GA504-36に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GA504-120 |
GA504-46 |
GA504-60 |
GA504-80 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 粒度(#) | 商品コード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,693円 ( 8,462円 )25個入り | 1パック | あり | 5日目 | 120 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 120 | 359-7814 | |
7,693円 ( 8,462円 )25個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 46 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 46 | 359-7831 | |
7,693円 ( 8,462円 )25個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 60 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 60 | 359-7849 | |
7,693円 ( 8,462円 )25個入り | 1パック | あり | 6日目 | 80 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 80 | 359-7857 |