(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S60M
XEBECブラシ 表面用 スリーブ カッティンッグファイバー

XEBECブラシ 表面用 スリーブ S60M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,443円
税込単価
25,787円

XEBECブラシ表面用の専用スリーブ。【特長】・XEBECブラシ表面用に取り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動
  • 商品内容:
    その他

Loading...

S60M の仕様・寸法情報

型番
タイプ
軸心径(mm)
スリーブ外径(mm)
全長(軸部含)(mm)
軸長(mm)
対象ブラシ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S60M

φ60mm用
12
65
150
35
A11/A21/A32-CB60M

1個

23,443( 25,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

XEBECブラシ表面用の専用スリーブ。
【特長】
・XEBECブラシ表面用に取り付けて使用。
【用途】
・対象ブラシに合わせて選択。

商品情報

XEBECブラシ 専用スリーブの仕様

XEBECブラシ表面用スリーブ:関連画像

XEBECブラシ 専用スリーブの寸法図

対象ブラシ商品コードシャンク径D2スリーブ外径D3全長(軸部含)L2軸長L3対象ブラシ(商品コード)使用上限回転速度
φ6mmブラシ用S06Mφ6mmφ10mm70mm29mmA13/A11/A21/A32-CB06M10000min-1
φ15mmブラシ用S15M-Pφ6mmφ18.5mm90mm29mmA13/A11/A21/A32-CB15M6000min-1
φ25mmブラシ用S25Mφ8mmφ30mm140mm30mmA11/A21/A32-CB25M5000min-1
φ40mmブラシ用S40M-SD10φ10mmφ45mm140mm30mmA11/A21/A32-CB40M3000min-1
φ60mmブラシ用S60Mφ12mmφ65mm150mm35mmA11/A21/A32-CB60M2000min-1
φ100mmブラシ用S100Mφ16mmφ110mm162mm40mmA11/A21/A32-CB100M1200min-1
  • 全長はスリーブのみの長さです。ご使用時は、ブラシ突出し長さが追加されます。
  • スリーブ外筒部のスペアパーツ(保守部品)がございます。弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • S15M-Pのみ外筒部がFRP製です。

組み立て

XEBECブラシ表面用スリーブ:関連画像

ブラシ(別売)とスリーブの外観

※XEBECブラシ表面用は、ブラシとスリーブが別売りです。初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。スリーブに、ブラシ固定用のいもねじが2本同梱されています。

XEBECブラシ表面用スリーブ:関連画像

組み立て図

ブラシをスリーブに装着し、両側からいもねじで固定する
※いもねじは、先端がしっかり面当たりするように取り付けてください。

カタログ

 

Loading...

S60Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECブラシ 表面用 スリーブの型番S60Mのページです。
型番S60Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XEBECブラシ 表面用 スリーブ

XEBECブラシ 表面用 スリーブ

    XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

    XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

      XEBECブラシ 内径・交差穴用

      XEBECブラシ 内径・交差穴用

        シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

        シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

          バリ取りブレード (左右両回転)

          バリ取りブレード (左右両回転)

            バリ取りブレード(スクレーパー)

            バリ取りブレード(スクレーパー)

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29111

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29111

                シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用

                シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用

                  面取りバー

                  面取りバー

                    ヘビーデューティ用スクレーパー

                    ヘビーデューティ用スクレーパー

                      SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

                      SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

                        バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103

                        バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103

                          シャビーブ バリ取りブレード 151-29041

                          シャビーブ バリ取りブレード 151-29041

                            メーカー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ シンワ測定 ノガ・ウォーターズ 双和化成 ノガ・ウォーターズ シャビーブ
                            通常価格 2,900円 1,900円 3,345円 1,720円 5,496円 1,300円 7,195円 1,720円 4,430円 3,980円 3,029円 700円 13,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 自動 自動 自動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 - 手動 手動
                            商品内容 その他 砥石 ブラシ ホルダ ブレード ブレード ブレード ホルダ その他 - - ブレード ブレード

                            XEBECブラシ 表面用 スリーブのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
                            樹脂製品のバリ取り。表面研磨
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/20
                            XEBECブラシの画期的さに感動しております。

                            番手の変更の度にスリーブ(イモネジ)の
                            交換をするのはメンドウでしたので、スリーブも
                            買い足すこととなったのですが、各種の粒度・
                            径を揃えると総じて結構な金額になってしまうの
                            は玉に傷です。
                            (φ15は金属製ではなくFRP製でしたので若干割高に感じます)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表面のバリ取り、研磨
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/06
                            アルミの表面の細かなバリ取り、研磨に使用。切削条件と、切込み深さによって仕上がりが変わるので試行錯誤が必要だけど、他にない加工方法なので使いどころさえあれば重宝することになる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUS板のバリ取りに
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/18
                            バリ取りにしました。
                            きれいにバリ取りでき、また表面も少し研磨できていると思います。
                            総合的には〇だが、工具としては少し高い気がします。
                            あとはブラシ側がどこまで使えるかです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ板の表面研磨
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/27
                            バリ取りではなく表面の研磨に使用しました。研磨自体は問題なくできましたが小さい径で大きな面を研磨すると研磨目が目立ってしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スリーブ止めねじのみ購入したいのですがどうしたらいいですか?
                            A
                            純正品のご使用を推奨しております。技術サポート窓口へご相談ください。
                            Q スリーブ外筒部先端が薄くなってきたのですがどうすればいいですか?
                            A
                            長期間の使用によりブラシ側面で外筒部の先端内面部が研磨され薄くなってきます。スリーブの交換をお願い致します。
                            詳しくは、技術サポート窓口へご相談ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S06M
                            S100M
                            S15M-P
                            S25M
                            S40M-SD10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 軸心径
                            (mm)
                            スリーブ外径
                            (mm)
                            全長(軸部含)
                            (mm)
                            軸長
                            (mm)
                            対象ブラシ

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ6mm用6107029A13/A11/A21/A32/A32-CB06M

                            32,037円

                            ( 35,241円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ100mm用1611016240A11/A21/A32-CB100M

                            4,600円

                            ( 5,060円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ15mm用618.59029A13/A11/A21/A32/A32-CB15M

                            10,180円

                            ( 11,198円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ25mm用83014030A11/A21/A32-CB25M

                            11,208円

                            ( 12,329円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ40mm用104514030A11/A21/A32-CB40M

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました