(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型定盤用アングル台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP10010-SA
箱型定盤用アングル台 ハコガタジョウバンヨウアングルダイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,850円 138,465円
税込単価
169,235円 152,312円

箱型定盤専用のアングル台。【用途】・定盤は直置きで、素早く設置可能。・定盤のズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤台
  • 本体/オプション:
    本体
  • C(mm):
    800

型番

CP10010-SA 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

箱型定盤用アングル台の外観
  • ナベヤ製箱型定盤専用のアングル台です。
  • 定盤を直接アングル台に設置してください。
    (定盤単体のレベル出しはできません。定盤単体の微調整なレベル出しを行いたい場合はレベリングブロックの使用が必要になります。)
  • 定盤の横ずれ・脱落を防止するストッパーを側面に設置しています。
 

■仕様

型番適合定盤定盤サイズフットジャッキNo.フットジャッキ数量質量kg
CP04560-SACP04560600×450FJ16100447
CP05075-SACP05075750×500FJ16100457
CP06060-SACP06060600×600FJ16100452
CP06090-SACP06090900×600FJ16100457
CP07510-SACP075101000×750FJ16100463
CP09090-SACP09090900×900FJ16100473
CP09012-SACP090121200×900FJ16100482
CP09018-SACP090181800×900FJ161006124
CP10010-SACP100101000×1000FJ16100478
CP10012-SACP100121200×1000FJ16100483
CP10015-SACP100151500×1000FJ161006116
CP10020-SACP100202000×1000FJ161006133
CP12012-SACP120121200×1200FJ161006121
CP12018-SACP120181800×1200FJ161006134
CP12024-SACP120242400×1200FJC161006181
CP15030-SACP150303000×1500FJC161006228

※フットジャッキの耐荷重(FJ16100:6kN/本、FJC16100:17kN/本)

 

(引出付)

型番適合定盤定盤サイズフットジャッキNo.フットジャッキ数量質量kg
CP06090-SACCP06090900×600FJ16100477
CP07510-SACCP075101,000×750FJ16100485
CP09090-SACCP09090900×900FJ161004101
CP09012-SACCP090121,200×900FJ161004112
CP10010-SACCP100101,000×1,000FJ161004108

※フットジャッキの耐荷重(FJ16100:6kN/本)

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHI
CP04560-SA61046080012515050~10063063140
CP05075-SA76051080015015050~10063063140
CP06060-SA61061080015015050~10063063140
CP06090-SA91061080015015050~10063063140
CP07510-SA99074080015015050~10060053140
CP09012-SA1,19089080015015050~10060058150
CP09018-SA1,79089080015020050~10059058150
CP09090-SA89089080015015050~10060058150
CP10010-SA99099080015015050~10060058150
CP10012-SA1,19099080015015050~10059068150
CP10015-SA1,49099080015020050~10059078150
CP10020-SA1,99099080015020050~10059078150
CP12012-SA1,2201,22080015020050~10059078150
CP12018-SA1,8201,22080015020050~10055078150
CP12024-SA2,4201,22080015020050~100530108150
CP15030-SA3,0201,52080015020050~10047098150
 

(引出付)

単位:mm
型番ABCDEFGHIJ
CP06090-SAC91061080015015045~12063063140243
CP07510-SAC99074080015015045~12060053140213
CP09090-SAC89089080015015045~12060058150193
CP09012-SAC1,19089080015015045~12060058150193
CP10010-SAC99099080015015045~12060058150193

外形図

 

引出付

選定サポート情報

■製品ラインナップ

箱型定盤用アングル台 選定サポート1
箱型定盤用アングル台 選定サポート2

技術情報

■定盤とは

一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。

 

■定盤の選定

定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。

 
(1)目的・用途を確認する
まず最初に定盤を何に使用するのか目的や用途を明確にする必要がございます。
検査を行うのためか、測定や工作など汎用的な使い方をしたいのか明確にすることで定盤の選定ができます。
試験用防振定盤・試験用定盤・レール型定盤
検査・測定用JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤
工作・組立用箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤
(2)サイズを確認する
搭載物の寸法から必要な定盤のサイズを検討します。搭載物が大きい場合や大きな面積を有する場合は定盤を複数枚並べて使用することもご検討ください。

(3)許容荷重を確認する
搭載物の重量が定盤の許容荷重以内か確認ください。許容荷重を超える場合は定盤のサイズを大きくし、より許容荷重が高い定盤を選定するなどご検討ください。
(カタログ上の許容荷重と耐荷重は同意語としています。また許容荷重は平面度を保証するものではございません。)
箱型定盤用アングル台 性能試験情報1

事前に搭載物の重量の把握が必要

(4)平面度を確認する
定盤の「平面度」は測定値の信用性に影響します。特に検査・測定用定盤の場合は平面度が目的の精度かどうか確認が必要です。
t = C1L+ C2
t :全面の平面度の許容差
L:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)
C1・C2:定盤の等級に対する定数
●平面度
使用面を幾何学的に正しい平行二平面で挟んだとき、平行二平面の間隔が最小となる間隔の寸法で表す。
(JIS B 7513)
箱型定盤用アングル台 等級

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

箱型定盤用アングル台 平面度

平面度のイメージ

箱型定盤用アングル台 等級2
 
(5)材質から選ぶ
定盤は一般的に鋳鉄製と石製が多く用いられています。
鋳鉄製は落下などの衝撃に強いため、搭載物やジグの固定を行う、定盤の移動がある、搭載物を設置の際に強い衝撃が予想される場合におすすめです。
また、鋳鉄製は石製と比較し、安価に追加工することができます。石製はより高い精度、耐摩耗性、温度変化の影響がされにくいなど測定作業に優れた定盤です。ただし衝撃荷重に弱いため細心の注意が必要です。
箱型定盤用アングル台 特長1

各定盤の特長

よくあるご質問(FAQ)

Q:定盤用アングル台は指定色の対応はできますか?
A:対応可能です。ただし、都度見積りとさせて頂きます。

メーカー紹介

箱型定盤用アングル台 ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。
 
商品情報を表示

CP10010-SA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
積載可能定盤寸法(mm)
質量(kg)
適合定盤
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
フットジャッキNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP10010-SA

1000×1000
78
CP10010
990
990
150
150
50 - 100
600
58
150
-
-
FJ16100

1個

153,850円

138,465

( 152,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

箱型定盤専用のアングル台。
【用途】
・定盤は直置きで、素早く設置可能。
・定盤のズレ、脱落はストッパーで防止。
・定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整が可能。
【用途】
・箱型定盤専用台。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

箱型定盤用アングル台の型番CP10010-SAのページです。
型番CP10010-SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型定盤用アングル台

箱型定盤用アングル台

    JIS型定盤用アングル台

    JIS型定盤用アングル台

      石定盤アングル台セット(JIS1級)

      石定盤アングル台セット(JIS1級)

        石定盤用アングル台(キャスターなし)

        石定盤用アングル台(キャスターなし)

          石定盤専用架台

          石定盤専用架台

            石定盤架台(組み立てタイプ)

            石定盤架台(組み立てタイプ)

              石定盤アングル台セット(JIS0級)

              石定盤アングル台セット(JIS0級)

                板金用タタキ定盤

                板金用タタキ定盤

                  石定盤用アングル台(キャスター付)

                  石定盤用アングル台(キャスター付)

                    石定盤架台(キャスター付タイプ)

                    石定盤架台(キャスター付タイプ)

                      レール型定盤 機械仕上

                      レール型定盤 機械仕上

                        石定盤架台補助プレート

                        石定盤架台補助プレート

                          平行台セット

                          平行台セット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 椿本興業 新潟精機(SK) ナベヤ ナベヤ ナベヤ 新潟精機(SK) ナベヤ 新潟精機(SK) ニューストロング
                            通常価格 82,875円 129,200円 209,100円 127,500円 150,479円 64,225円 231,200円 104,550円 188,700円 112,188円 91,800円 5,705円 41,329円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   4日目~   24日目~   2日目   4日目~   3日目~   4日目~   2日目   3日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 定盤台 定盤台 定盤+定盤台セット 定盤台 定盤台 定盤台 定盤+定盤台セット 定盤 定盤台 定盤台 定盤 その他 定盤用工具
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 - -
                            C(mm) 800 800 - 800 - - - - 800 - - - -

                            箱型定盤用アングル台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レベル調整は出来ますか?
                            A
                            付属のフットジャッキでレベル調整可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP06090-SA
                            CP07510-SA
                            CP09012-SA
                            CP10012-SA
                            CP10015-SA
                            CP10020-SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載可能定盤寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            適合定盤 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)
                            フットジャッキNo.

                            100,300円

                            ( 110,330円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900×60057CP0609091061015015050 - 10063063140--FJ16100

                            116,450円

                            ( 128,095円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1000×75063CP0751099074015015050 - 10060053140--FJ16100

                            151,300円

                            ( 166,430円 )
                            1個 あり

                            31日目

                            1200×90082CP09012119089015015050 - 10060058150--FJ16100

                            185,300円

                            ( 203,830円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200×100083CP10012119099015015050 - 10059068150--FJ16100

                            192,100円

                            ( 211,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500×1000116CP10015149099015020050 - 10059078150--FJ16100

                            227,800円

                            ( 250,580円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2000×1000133CP10020199099015020050 - 10059078150--FJ16100

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました