(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型定盤(摺合A級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP04560A
箱型定盤(摺合A級) ハコガタジョウバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160,650円
税込単価
176,715円

鋳物製のオーソドックスなタイプの定盤。【特長】・六面加工がしてあります。・検査...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤
  • 材質:
    FC250
  • 本体/オプション:
    本体
  • H(mm):
    -
  • I(mm):
    -
  • J(mm):
    -

型番

CP04560A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

箱型定盤(摺合A級)の外観

外観

  • 検査・測定から組立・工作まで、幅広く使用できる定盤です。
  • 鋳造から加工・仕上げまで、国内で一貫生産をしています。
  • 摺合A級とB級の天面はきさげ職人による仕上げ加工を行い、高い精度を確保しています。
  • きさげ加工には、各種機器とのリンキングを防ぐ効果があります。
    (リンキングとは面粗度の良いもの同士が密着して外れなくなる事象です。)

規格表

箱型定盤(摺合A級)の外観

外形図

箱型定盤(摺合A級) 外形図

※リブ配置は、サイズにより異なります。

使用方法・使用事例

使用方法

■据付について

箱型定盤(摺合A級) 使用方法
 

据付例

箱型定盤(摺合A級) 使用例

選定サポート情報

製品ラインナップ

箱型定盤(摺合A級) 選定サポート1
箱型定盤(摺合A級) 選定サポート2

技術情報

■使用面の仕上

●機械仕上
工作機械によりフライス仕上、又はヘール仕上を行い、いずれも同等の面粗さの仕上がりとなります。(面粗さ3.2 ~ 6.3Ra)
・フライス仕上:回転運動による切削加工
・ヘール仕上:直線運動による切削加工
また、溝加工や穴加工も機械加工で対応できます。
●きさげ仕上
工作機械による加工面に対してさらに高い精度の仕上面を得るために行われる手作業です。
定盤、測定機器でもこの仕上は用いられており等級の高い精度を確保しています。
きさげ面は測定機器とのリンキング(密着)作用を低減させる効果もあります。
箱型定盤(摺合A級) きさげ仕上品

きさげ仕上品

■剛性

定盤の剛性はその材質と構造で決まります。定盤の高さ、肉厚、リブの配置、形状は剛性に影響します。精密定盤(JIS B 7513)では剛性の定義が以下のとおり明記されています。
「定盤使用面の中央に荷重を加えたとき、負荷部分のたわみが200Nにつき1μmを超えないような剛性をもつこと」
ナベヤ製定盤の剛性とJIS規格の位置づけを剛性分布図に示します。(試験用定盤は評価が異なります)
箱型定盤(摺合A級) 剛性1

定盤内部構造の一例

箱型定盤(摺合A級) 剛性2

各定盤の剛性の違い

箱型定盤(摺合A級) 剛性3

剛性解析例

■許容荷重

定盤に載荷する場合、その目安として許容荷重の記載をしています。各定盤の許容荷重は下表の条件に基づき算出していますので載荷時の参考にしてください。試験用定盤は多点拘束のため算出方法も異なります。
(許容荷重と耐荷重は同意語としています。)
※許容荷重は平面度を保証するものではありません。

箱型定盤(摺合A級) 許容荷重
 

■定盤とは

一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。

 

■定盤の選定

定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。

(1)目的・用途を確認する
まず最初に定盤を何に使用するのか目的や用途を明確にする必要がございます。
検査を行うのためか、測定や工作など汎用的な使い方をしたいのか明確にすることで定盤の選定ができます。
試験用防振定盤・試験用定盤・レール型定盤
検査・測定用JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤
工作・組立用箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤
(2)サイズを確認する
搭載物の寸法から必要な定盤のサイズを検討します。搭載物が大きい場合や大きな面積を有する場合は定盤を複数枚並べて使用することもご検討ください。

(3)許容荷重を確認する
搭載物の重量が定盤の許容荷重以内か確認ください。許容荷重を超える場合は定盤のサイズを大きくし、より許容荷重が高い定盤を選定するなどご検討ください。
(カタログ上の許容荷重と耐荷重は同意語としています。また許容荷重は平面度を保証するものではございません。)
箱型定盤(摺合A級) 性能試験情報1

事前に搭載物の重量の把握が必要

(4)平面度を確認する
定盤の「平面度」は測定値の信用性に影響します。特に検査・測定用定盤の場合は平面度が目的の精度かどうか確認が必要です。
t = C1L+ C2
t :全面の平面度の許容差
L:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)
C1・C2:定盤の等級に対する定数
●平面度
使用面を幾何学的に正しい平行二平面で挟んだとき、平行二平面の間隔が最小となる間隔の寸法で表す。
(JIS B 7513)
箱型定盤(摺合A級) 等級

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

箱型定盤(摺合A級) 平面度

平面度のイメージ

箱型定盤(摺合A級) 等級2
 
(5)材質から選ぶ
定盤は一般的に鋳鉄製と石製が多く用いられています。
鋳鉄製は落下などの衝撃に強いため、搭載物やジグの固定を行う、定盤の移動がある、搭載物を設置の際に強い衝撃が予想される場合におすすめです。
また、鋳鉄製は石製と比較し、安価に追加工することができます。石製はより高い精度、耐摩耗性、温度変化の影響がされにくいなど測定作業に優れた定盤です。ただし衝撃荷重に弱いため細心の注意が必要です。
箱型定盤(摺合A級) 特長1

各定盤の特長

■据付

●検査・測定用定盤
定盤使用面の傾きは検査・測定値の信頼性に影響します。
据付作業ではその傾きを最小限に抑えるためレベル出しを行います。定盤の調整ポイント(調整ねじ、又はレベリングブロックなどで定盤を受ける部位)は主要ポイントと補助ポイントに分けてレベル出しを行います。
主要ポイント(●)
おおよそのレベル出しを行います。(水準器の読みで1 目盛を目安)定盤重量を直接受けます。(通常3 点受け)
補助ポイント(○)
レベルの微調整、定盤重量の分散を行います。
調整ポイントの考え方はすべての定盤のレベル出しに共通する基本作業です。ここでは検査用定盤とアングル台の据付手順の概要説明をします。
箱型定盤(摺合A級) 定盤の調整ポイント

定盤の調整ポイント

概要説明

作業作業手順必要機器
アングル台設置定位置へ設置
(1)水準器の配置、読み⇒(2)フットジャッキ調整⇒(3)水準器移動
おおよそのレベル出しを行う
ホイスト、クレーンなど
土木用水準器
スパナ等
定盤設置定位置へ設置(調整ポイントの主要、補助確認)
調整ねじなどのレベル調整部品の装着、又は配置(直置きの場合は不要)
ホイスト、クレーンなど
定盤レベル出し水準器の配置(水準器A、B の向きは最後まで変えない)
(1)水準器の読み⇒(2)調整ねじ調整⇒(3)水準器移動⇒(1)⇒(2)⇒(3)(くり返し)
精密水準器(0.02 /目盛)
スパナ等
精度確認全測定位置の水準器読みが1 目盛以下であることを確認。各レベル調整点で「遊び」がないことを確認精密水準器(0.02 /目盛)
 

■品質管理

国家標準- 社内標準- 作業計測器を通じての校正ルールを定めています。計測器の精度の維持管理と製品の品質を保証しています。

注意・禁止事項

その他取扱い

定盤は温度および湿度の管理された雰囲気の中に設置することが望ましく、直射日光や突然の通風などは避けてください。
許容荷重を超過しないように注意して、可能な限り積載重量は分散させてください。
鋳鉄製定盤の場合
使用面のきずはバリを生じ、使用面の磨耗を促進するため砥石で局部的に除去を行い、その後研磨剤を十分に拭取ってください。
長期間使用しないときは使用面には防錆油を塗布して、上面にはカバーなどを掛け養生してください。

よくあるご質問(FAQ)

Q、定盤の寸法(縦・横・高さ)について?

A、定盤の外周加工(縦、横、高さ)は、鋳物素材のままもしくは、素材面が残らないところまで加工をしています。このため個々の製品でカタログ表記寸法と異なる場合がございます。

メーカー紹介

箱型定盤(摺合A級) ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。
 
商品情報を表示

CP04560A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面精度(μm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
質量(kg)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
リブ数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP04560A

19
600
450
100
49
15
12
10
-
1x1

1個

160,650( 176,715円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳物製のオーソドックスなタイプの定盤。
【特長】
・六面加工がしてあります。
・検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
・リブ構造品。
【用途】
・検査、測定、工作、組み立てなどに便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

箱型定盤(摺合A級)の型番CP04560Aのページです。
型番CP04560Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型定盤(摺合A級)

箱型定盤(摺合A級)

    箱型定盤(摺合B級)

    箱型定盤(摺合B級)

      箱型定盤(機械仕上),六面加工

      箱型定盤(機械仕上),六面加工

        JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

        JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

              グラナイト精密石定盤(JIS1級)

              グラナイト精密石定盤(JIS1級)

                グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                  石定盤 TT00

                  石定盤 TT00

                    鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                    鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                      鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

                      鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

                        精密石定盤(0級相当品)

                        精密石定盤(0級相当品)

                          グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                          グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 椿本興業 大西測定 ユニセイキ 新潟精機(SK) ナベヤ
                            通常価格 30,855円 25,925円 14,025円 101,150円 76,075円 85,850円 45,050円 68,000円 31,835円 52,079円 31,171円 20,590円 52,700円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目~   4日目~   46日目~   4日目~   2日目~   2日目~   4日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~  
                            商品タイプ 定盤 定盤 定盤 定盤 定盤 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤 - 石定盤 石定盤
                            材質 FC250 FC250 FC250 FC250 FC250 FC250 みかげ石 みかげ石 自然石(黒御影石) 鋳鉄 鋳鉄 花崗岩 みかげ石
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体
                            H(mm) - - - - - - - - - - - - -
                            I(mm) - - - - - - - - - - - - -

                            箱型定盤(摺合A級)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕上げの種類はなんですか?
                            A
                            摺合A級以外に、摺合B級、機械仕上げがあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP03030A
                            CP03035A
                            CP03040A
                            CP05050A
                            CP05075A
                            CP06060A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            平面精度
                            (μm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            リブ数
                            (本)

                            48,025円

                            ( 52,828円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            123003005012121010-1x1

                            49,300円

                            ( 54,230円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            133503005013121010-1x1

                            55,675円

                            ( 61,243円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            144003006016121010-1x1

                            140,250円

                            ( 154,275円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18500500754215118-2x2

                            297,500円

                            ( 327,250円 )
                            1個 あり

                            31日目

                            2275050010077151513-1x2

                            192,100円

                            ( 211,310円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            2160060010067151310-2x2

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました