(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JP06363-2
JIS型精密検査用定盤(JIS2級) JISガタセイミツジョウバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
372,300円 335,070円
税込単価
409,530円 368,577円

JIS型の精密検査用の定盤。【特長】・精度、剛性ともJIS規格(JIS B75...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤
  • 等級:
    2級
  • 材質:
    FC250
  • 本体/オプション:
    本体

型番

JP06363-2 解除

Loading...

製品仕様

  • 材質 : FC250
  • 熱処理 : 焼鈍
  • 構造 : リブ構造品
  • 使用面 : きさげ仕上
  • 塗装部位 : 側面
JIS型精密定盤の外観

JIS型精密定盤の外観

JIS型精密定盤の使用例

JIS型精密定盤の使用例

 
商品情報を表示

JP06363-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面精度(μm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
質量(kg)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JP06363-2

17
630
630
160
214
170
20
20
25
50

1個

372,300円

335,070

( 368,577円 )

62日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS型の精密検査用の定盤。
【特長】
・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
・付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
・使用面はリンキング(密着)が発生しにくいため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
・追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
・大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
【用途】
・検査、測定に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS型精密検査用定盤(JIS2級)の型番JP06363-2のページです。
型番JP06363-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

    JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

    JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

      JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

      JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

        グラナイト精密石定盤(JIS00級)

        グラナイト精密石定盤(JIS00級)

          グラナイト精密石定盤(JIS1級)

          グラナイト精密石定盤(JIS1級)

            グラナイト精密石定盤(JIS0級)

            グラナイト精密石定盤(JIS0級)

              精密検査用定盤

              精密検査用定盤

                箱型定盤(機械仕上),六面加工

                箱型定盤(機械仕上),六面加工

                  精密T型石定盤

                  精密T型石定盤

                    精密石定盤(0級相当品)

                    精密石定盤(0級相当品)

                      精密石碇盤(JIS 0級相当)

                      精密石碇盤(JIS 0級相当)

                        箱型定盤(摺合A級)

                        箱型定盤(摺合A級)

                          平行台セット

                          平行台セット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ユニセイキ ナベヤ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ ナベヤ ニューストロング
                            通常価格 76,075円 85,850円 101,150円 68,000円 45,050円 52,700円 64,717円 14,025円 33,759円 20,590円 23,780円 30,855円 41,329円
                            通常出荷日 46日目~   4日目~   4日目~   2日目~   2日目~   2日目~   19日目   3日目~   2日目   2日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 定盤 定盤 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤 定盤用工具
                            等級 2級 1級 0級 00級 1級 0級 - - - - 0級 - -
                            材質 FC250 FC250 FC250 みかげ石 みかげ石 みかげ石 鋳鉄 FC250 花崗岩 花崗岩 花崗岩 FC250 その他
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 -

                            JIS型精密検査用定盤(JIS2級)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表面の仕上げはどのようになっていますか?
                            A
                            きさげ仕上げです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JP04063-2
                            JP04560-2
                            JP05050-2
                            JP07510-2
                            JP09012-2
                            JP10010-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            平面精度
                            (μm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            259,250円

                            ( 285,175円 )
                            1個 あり

                            46日目

                            2063040015011016017172050

                            277,950円

                            ( 305,745円 )
                            1個 あり

                            46日目

                            2060045014510715515151850

                            222,700円

                            ( 244,970円 )
                            1個 あり

                            46日目

                            205005001358614116151940

                            867,000円

                            ( 953,700円 )
                            1個 あり

                            46日目

                            26100075022538724017172275

                            1,377,000円

                            ( 1,514,700円 )
                            1個 あり

                            62日目

                            28120090022568525020182575

                            1,088,000円

                            ( 1,196,800円 )
                            1個 あり

                            46日目

                            281000100024580427032284075

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました