(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE60KAM-JA
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ デジタルダイハカリ ウルトラタフウォッシュ

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ SE60KAM-JA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,780円
税込単価
52,558円

全体に水をかけて洗浄可能な防塵・防水はかり。【特長】・ひょう量30kg~150...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    有り
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP68)
  • パソコン接続対応オプション品:
    必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい
  • プリンター接続対応オプション品:
    必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい
  • 電源:
    単1形乾電池〈R20P/LR20〉×6個(別売)
  • パーセント最小表示(%):
    1

(i)ご注意

型番

SE60KAM-JA 解除

Loading...

SE60KAM-JA の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
形状
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
トラスココード
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE60KAM-JA

60000
10
380
300
一体型(ポール付)
300
582
722
365-1045
12
10

1個

47,780( 52,558円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全体に水をかけて洗浄可能な防塵・防水はかり。
【特長】
・ひょう量30kg~150kg、最小表示:5g~20g
・洗える《IP68》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
・スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
・アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
・ステンレス製(SUS430)計量皿:水で丸洗いが可能で衛生的
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度60度
・大型LCD表示:文字高39mm電池残量 3段階表示
・コンパレータ表示:「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
・クイックUSB
・KAタイプ:ポール付の一体型 ・KBタイプ:ポールなしのセパレート型
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • IP-68に準拠した防塵・防水性能をもった構造です(水深1mで24時間水没しても、機器内部へ水の浸入を防ぎます)。
  • SEシリーズは計量台が鉄製、計量皿がステンレス製(SUS430)となってます。
  • 電源は単1形乾電池を使用します。電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約5,000時間です。
  • 大型液晶表示で、文字高39mmです。
  • SEシリーズには、2種類の大きさの計量台があり、大きな計量皿のSE-KAL/KBLシリーズと、小型計量皿のSE-KAM/KBMシリーズがあります。
    また、SE-KAL/KAMシリーズは表示器用のポールが付き、SE-KBL/KBMはポールのないタイプとなっています。
  • SEシリーズは、1/3,000、1/6,000(1/7,500)の表示分解能を持ち、用途に応じて切り替えることができます。
  • 同じ重さのものを数えることができる個数計機能があります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱はしてません。アルカリ乾電池 単1*6本で駆動します。

外形図

SE30KAM/SE60KAM/SE150KAM

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ 外形図1

SE60KAL/SE150KAL

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ 外形図2

SE30KBM/SE60KBM/SE150KBM

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ 外形図3

SE60KBL/SE150KBL

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ 外形図4

選定サポート情報

バリエーション

型番SE-30KAMSE-60KAMSE-150KAM
ひょう量30kg60kg150kg
最小表示 ※出荷時設定0.005kg※(0.01kg)0.01kg※(0.02kg)0.02kg※(0.05kg)
繰り返し性(標準偏差)5g10g20g
直線性±10g±20g±50g
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
計量皿寸法/計量皿材質300(W)×380(D)mm/SUS430
外形寸法/本体質量300(W)×582(D)×722(H)mm/約12kg
画像防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-30KAM(SE30KAM_4981046605540)防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-60KAM(SE60KAM_4981046605557)防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-150KAM(SE150KAM_4981046605564)
JAN code498104660554049810466055574981046605564
型番SE-60KALSE-150KAL
ひょう量60kg150kg
最小表示 ※出荷時設定0.01kg※(0.02kg)0.02kg※(0.05kg)
繰り返し性(標準偏差)10g20g
直線性±20g±50g
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
計量皿寸法/計量皿材質390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/本体質量390(W)×732(D)×722(H)mm/約16kg
画像防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-60KAL(SE60KAL_4981046605571)防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-150KAL(SE150KAL_4981046605588)
JAN code49810466055714981046605588
型番SE-30KBMSE-60KBMSE-150KBM
ひょう量30kg60kg150kg
最小表示 ※出荷時設定0.005kg※(0.01kg)0.01kg※(0.02kg)0.02kg※(0.05kg)
繰り返し性(標準偏差)5g10g20g
直線性±10g±20g±50g
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
計量皿寸法/計量皿材質300(W)×380(D)mm/SUS430
外形寸法/本体質量計量部:300(W)×400(D)×118(H)mm/約12kg
画像防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-30KBM(SE30KBM_4981046605595)防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-60KBM(SE60KBM_4981046605601)防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-150KBM(SE150KBM_4981046605618)
JAN code498104660559549810466056014981046605618
型番SE-60KBLSE-150KBL
ひょう量60kg150kg
最小表示 ※出荷時設定0.01kg※(0.02kg)0.02kg※(0.05kg)
繰り返し性(標準偏差)10g20g
直線性±20g±50g
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
計量皿寸法/計量皿材質390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/本体質量計量部:390(W)×550(D)×128(H)mm/約15kg
画像防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-60KBL(SE60KBL_4981046605625)防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ:SE-150KBL(SE150KBL_4981046605632)
JAN code49810466056254981046605632

オプション

品名型名JANコード
USBインタフェース <クイックUSB>
(市販のUSBケーブルA-miniBタイプを別途ご用意ください)
SCE-02JA ※1 ※24981046612005
RS-232C/コンパレータ・リレー出力SCE-03JA ※24981046612012
マルチプリンタAD-81274981046149945
環境ロガーAD-1687 ※34981046607605
計量データロガーAD-1688 ※34981046604437
イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)AD-85264981046603010
クイックUSBアダプタAD-8527 ※34981046604444
PC/AD-8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub 9P)AX-KO3285-3204981046612364
AD-8121B用ケーブルユニット 3mAX-KO3341-3204981046612371
RS-232C接続ケーブル 2m(D-Sub 25P)AX-KO3587-2004981046612784
  • ※1)市販のUSBケーブルA-miniBタイプが必要です。SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
  • ※2)SCE-02JAとSCE-03JAは同時に使用できません。
    SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。SCE-03JA使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。
  • ※3)接続するためにSCE-03JA(RS-232C)と、AX-KO3285-320と市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

注意・禁止事項

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ 水平器

 ※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(2)直射日光のあたる所は避けてください。
(3)腐食性ガス、引火性ガス、蒸気の漂う所には設置しないでください。
(4)高温・高湿な場所での長時間の保管・設置、または急激な温度変化は不良の原因となる場合があります。
(5)静電気の発生しやすい所には設置しないでください。
(6)湿度が45%RH以下になると、プラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(7)保護フィルム(シート)をはがしてから、ご使用ください。
(8)はかりを始めて設置したとき、遠隔地に移動したときはキャリブレーションを行ってください。

よくあるご質問(FAQ)

SEシリーズとSCシリーズの違いは?:

  • SCシリーズは計量台、計量皿がステンレス製(SUS304)で、SEシリーズは計量台が鉄製、計量皿がステンレス製(SUS430)となっています。

故障を減らす為には?:

  • ご使用後水で汚れを軽く洗って頂き、乾かしていただくと故障の回避につながります。

カタログ

Loading...

SE60KAM-JAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズの型番SE60KAM-JAのページです。
型番SE60KAM-JAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ

防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ

    防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

    防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

      防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

      防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

        防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

        防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

          防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

          防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

            防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

            防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

              デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

              デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

                防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ

                  防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ

                    防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                      防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                        デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                        デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                          デジタル防水はかり

                          デジタル防水はかり

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム
                            通常価格 45,463円 64,699円 18,074円 116,666円 62,433円 17,000円 9,754円 61,706円 126,666円 50,567円 12,505円 21,176円 16,250円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   5日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   1日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 有り 有り 有り 無し 無し 有り 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り
                            パソコン接続機能 有り 有り 無し(接続不可) 有り 有り 無し(接続不可) 無し(接続不可) 有り 無し(接続不可) 有り 無し(接続不可) - 無し(接続不可)

                            防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外部出力のI/Fを付けることは可能でしょうか?
                            A
                            オプション品にてRS232C・リレー・USBなどを取り付けることが可能です。その場合防水機能がIP65かUSBの場合防水機能が無くなります。ご了承下さい。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、 SCE-02JA(一方向 計量値のみ) ※非防水です。 市販のケーブル USB TypeABをご用意下さい・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、SCE-03JA・AX-KO3285-320・AX-USB-9P (USBコンバータ・ケーブルセットに付属するケーブルは使用しません) 防水等級はIP65になります

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-150KAL
                            SE-150KAM
                            SE-150KBL
                            SE-150KBM
                            SE-30KAM
                            SE-30KBM-JA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            形状 外形寸法(W)
                            (mm)
                            外形寸法(D)
                            (mm)
                            外形寸法(H)
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (kg)

                            50,965円

                            ( 56,062円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1015000020530390一体型(ポール付)390732722365-097916

                            47,780円

                            ( 52,558円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1015000020380300一体型(ポール付)300582722365-098712

                            47,780円

                            ( 52,558円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -15000020530390セパレート型(ポール無し)390550128-15

                            45,463円

                            ( 50,009円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -15000020380300セパレート型(ポール無し)300400118-12

                            47,780円

                            ( 52,558円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10300005380300一体型(ポール付)300582722365-101112

                            56,000円

                            ( 61,600円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -300005380300セパレート型(ポール無し)300400118-12

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました