(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん HR-iシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-202I
分析用電子天びん HR-iシリーズ ベーシックブンセキテンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
174,303円
税込単価
191,733円

分析用電子天びん。【特長】・校正用分銅・フル・デジタル・キャリブレーション:簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 主要用途:
    はかり
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 乾電池対応:
    無し
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • %最小表示(%):
    1
  • パソコン接続対応オプション品:
    必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい
  • プリンター接続対応オプション品:
    オプション品不要

(i)ご注意

型番

HR-202I 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

分析用電子天びん HR-iシリーズ 外観

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

  • 校正用分銅標準付属
  • 帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
  • RS-232Cインタフェース標準付属(D-Sub9Pオス)
  • g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
  • 床下ひょう量 専用金具標準装備
型番HR-202iHR-300i
ひょう量51g/220g320g
最小表示0.01mg/0.1mg0.1mg
繰り返し性(標準偏差)0.02mg/0.1mg0.2mg
直線性±0.03mg/±0.2mg ±0.3mg
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)
計量皿寸法/計量皿材質φ90mm / SUS316
外形寸法/本体質量217(W)×442(D)×316(H)mm/約7.9kg
画像分析用電子天びん HR-iシリーズ HR-202i(HR202I_4981046601160)分析用電子天びん HR-iシリーズ HR-300i(HR300I_4981046601177)
JAN code4981046601160 4981046601177 

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

商品特長紹介動画

外形図

分析用電子天びん HR-iシリーズ 外形図1

HR-202i/HR-300i

分析用電子天びん HR-iシリーズ 外形図2

HR-iシリーズ

使用方法・使用事例

ダストプレートの設置方向

分析用電子天びん HR-iシリーズ 使用方法1

分析用電子天びん HR-iシリーズ 使用方法2

選定サポート情報

Option品

品名型名JAN code
比重測定キットAD-16534981046651301 
天びん用除振台AD-16714981046607780 
除電器(イオナイザー)AD-16834981046601344 
静電気測定器AD-1684A4981046603669 
分銅操作用ピンセットAD-16894981046603850 
外部表示器AD-8920A4981046603867 
外部コントローラAD-8922A4981046604192 
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326 
USBコンバータ・ケーブルセット AX-USB-9P4981046612920 
表示部保護カバー(5枚セット)AX-074016035-S4981046609685 
ACアダプタ(標準付属品) AX-TB2484981046609241 

JCSS校正証明書付き

型名HR202i-00J00HR300i-00J00
JAN code49810469060294981046906036
JCSS校正証明書 みほん1
JCSS校正証明書 みほん2
JCSS校正証明書 みほん3

一般校正証明書付き

型名HR202i-00A00HR300i-00A00
JAN code49810469089314981046908948
校正証明書 みほん1
校正証明書 みほん2
校正証明書 みほん3

注意・禁止事項

分析用電子天びん HR-iシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
  • 本製品は、防塵・防水ではありません。
  • 計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
  • エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
  • 磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
  • 使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

  • ・Error1(エラー1)表示:

    計量値が不安定で表示できない。
    「ゼロ表示にする」や「校正(キャリブレーション)」などが実行できません。
    皿廻りを点検してください。
    状況が変わらない場合、修理が必要です。

商品情報を表示

HR-202I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
重量(g)
計量皿寸法(φ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-202I

220/51
0.1$0.01
ACアダプタ(標準付属品)
7.9
90

1個

174,303( 191,733円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分析用電子天びん。
【特長】
・校正用分銅
・フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能
・導電性ガラス風防:帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
・計量皿の材質:SUS316
・RS-232Cインタフェース:標準付属(D-sub9Pオス)
・データ直送ソフトWinCT:使用可能
・g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
・コードレス使用可能
・GLP・GMP・GCP・ISO 対応出力
・床下ひょう量
・比重測定
・RANGEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測や、産業系部品の完成品重量検査の計測
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん HR-iシリーズの型番HR-202Iのページです。
型番HR-202Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん HR-iシリーズ

分析用電子天びん HR-iシリーズ

    校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

    校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

      分析用電子天びん GHシリーズ

      分析用電子天びん GHシリーズ

        高精度分析天びん BMシリーズ

        高精度分析天びん BMシリーズ

          汎用電子天びん FX-iシリーズ

          汎用電子天びん FX-iシリーズ

            校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

            校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

              防塵・防水型 電子天びん FX-iWPシリーズ

              防塵・防水型 電子天びん FX-iWPシリーズ

                防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                  校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

                  校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

                    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                        パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

                        パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

                          高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

                          高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 153,405円 115,885円 149,233円 244,635円 45,983円 67,497円 60,394円 126,133円 53,861円 67,497円 211,743円 27,651円 8,421円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電子天秤 分析天秤 電子天秤 分析天秤 - - - - - - 電子天秤 - -
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり - - - - - - はかり - -
                            防塵・防水機能 無し 無し - - - - - - - - - - -
                            プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - - - - - - - -
                            乾電池対応 無し 無し - - - - - - - - - - -

                            分析用電子天びん HR-iシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、GH-02。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-300I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            秤量
                            (g)
                            最小表示
                            (mg)
                            電源
                            (V)
                            重量
                            (g)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)

                            153,405円

                            ( 168,746円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3200.1ACアダプタ(標準付属品)7.990

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました