(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EKW-07I
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション EK-I EW-Iシリーズヨウオプション

EK-i/EW-Iシリーズ用オプション EKW-07I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・EK-i/EW-Iシリーズ専用のオプションです。・EKW-04i:コ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    オプション
  • 適用機種・シリーズ:
    EK/EW
  • 特記事項:
    A&D用
  • 入り数(台・個):
    1

型番

EKW-07I 解除

Loading...

EKW-07I の仕様・寸法情報

型番
オプション内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKW-07I

床下秤量金具

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EK-i/EW-Iシリーズ専用のオプションです。
・EKW-04i:コンパレータ出力(ブザー、リレー出力)。
・EKW-07i:床下秤量金具(EW-12Ki用)。
・EKW-09i:内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用することで、外部機器との接続・Dataのやり取り等が可能となります。

EKW-04I<コンパレータ出力(ブザー、リレー出力)>

EK-i/EW-Iシリーズ用オプション EKW-04I

EKW-07I<床下秤量金具>

EK-i/EW-Iシリーズ用オプション EKW-07I

EKW-09I<内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)>

EK-i/EW-Iシリーズ用オプション EKW-09I

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • EKW-09iは内蔵バッテリになっております。(種類:ニッケル水素/形状:組電池)

選定サポート情報

バリエーション

品名型番画像JAN code
コンパレーター出力(リレー/ブザー付)EKW-04i
※1
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション:EKW-04I(EKW-04I_4981046611497)4981046611497
床下秤量金具(EK-4100i / EK-6000i / EK-6100i / EK-12Ki用)EKW-07iEK-i/EW-Iシリーズ用オプション:EKW-07I(4981046611503)4981046611503
内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)EKW-09i
※1 ※2
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション:EKW-09i(4981046611510)4981046611510

注意・禁止事項

(1)取付につきましては、はかり本体の取扱説明書をご確認下さい。
(2)EKW-04iとEKW-09iは同時に使用できません。
(3)EKW-09iは、新品時15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)です。

カタログ

Loading...

EKW-07Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EK-i/EW-Iシリーズ用オプションの型番EKW-07Iのページです。
型番EKW-07Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EK-i/EW-Iシリーズ用オプション

EK-i/EW-Iシリーズ用オプション

    家庭用レタースケール UH-3201L-W

    家庭用レタースケール UH-3201L-W

      ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

      ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

        オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

        オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

          耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

          耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

            電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

            電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

              シングルポイント型ロードセル LC-4101

              シングルポイント型ロードセル LC-4101

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                  カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                  カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                    板状分銅ケース

                    板状分銅ケース

                      検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                      検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                        充電式バッテリー・ユニット AD-1682

                        充電式バッテリー・ユニット AD-1682

                          デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)

                          デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ クボタ計装
                            通常価格 3,000円 4,585円 25,981円 59,089円 137,496円 108,001円 18,063円 75,684円 72,498円 4,709円 49,563円 38,906円 61,918円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   5日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   15日目~   7日目   3日目~   5日目   2日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり カウンティングスケール カウンティングスケール - はかり 周辺機器 はかり
                            種類 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体
                            適用機種・シリーズ EK/EW - - - - - - - - - - HX (5時間)、GX-K、GF-K、GP(6時間)、BM(7時間)、FC、FP、GH、GF、GR、GX、HM、HP、HR202i、HR300i、MC、AD1690(8時間)、ET-W、HF、HR60、HR120、HR200(16時間)、EK-G、EK-H、EW-G(28時間)、HC、HD (66時間) -
                            特記事項 A&D用 - - - - - - - - - - - -
                            入り数(台・個) 1 - - - - - - - - - - - -

                            EK-i/EW-Iシリーズ用オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EKW-04I
                            EKW-09I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            オプション内容

                            11,671円

                            ( 12,838円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            コンパレータ出力(ブザー、リレー出力)

                            14,589円

                            ( 16,048円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました