(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AX-TB135
天びん・台はかり用ACアダプタ ACアダプタ

天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

A&D製品向けの純正各種ACアダプタ。【特長】・A&Dの製品を問題なく動作させ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    オプション
  • 特記事項:
    A&D用
  • 入り数(台・個):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AX-TB135 解除

Loading...

AX-TB135 の仕様・寸法情報

型番
適用機種・シリーズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-TB135

AD-8127 / AD-8121B / AD-4212B / FP / FR / GP / HA / HA-A / HA-M / HX
-

1個

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

A&D製品向けの純正各種ACアダプタ。
【特長】
・A&Dの製品を問題なく動作させることが可能。
・アダプタが壊れてしまった場合に最適。
・電池で使っていたけれど、やっぱりアダプタもほしい場合に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)。
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

適用アダプタ

天びん・台はかり型名適合ACアダプタ
製品コード
画像JANコード
EK-G / EK-H / EW-G / EK-A /
 EW-A / ET-120A / AD-1681
AX-TB276天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB276(4981046137386_ACアダプタ)4981046137386
FC(FC-i/FC-Siを除く) / 
ET-W / ET-WR / FA / FB / 
FX /FY
AX-TB109天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB109(4981046605656)_14981046605656
HR-60 / HR-120 / HR-200 / 
FC-i / FC-Si
AX-TB109天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB109(4981046605656)_14981046605656
AX-TB276天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB276(4981046137386_ACアダプタ)4981046137386
AD-4212A / AD-4212C / AD-4212D /
BM / ET-W / ET-WR / FX /
  FX-CT / FX-GD / FX-i / FX-iWP /
FY /FZ-CT / FZ-i / FZ-iWP / GF /
GF-A /GF-K / GH / GR / GX / GX-K /
GX-A /HF / HM / HP / HR-A / HR-AZ /
HR-i / MC / SV / AD-1682 /
AD-1690 /AD-1691 / AD-8526 / AD-8922A /
AD-8923-BCD / AD-8923-CC
AX-TB248天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB248(4981046609241)4981046609241
AD-4212B / GP(GP-Rを除く)AX-TB135天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB135(4981046605694_ACアダプタ)_24981046605694
AX-TB248天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB248(4981046609241)4981046609241
FP / FR / HA / HA-A / 
HA-M / HX / GP-R
AX-TB135天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB135(4981046605694_ACアダプタ)_24981046605694
EJ / EJ-B / EK-i / EK-iR / EW-i / 
FS / FS-KL / HC / HC-i / HD /
 SR / SQ / AD-8920A
AX-TB162天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB162(4981046712835_AD6209_AD6210_ACアダプタ)4981046712835
AX-TB266天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB266(4981046618076)4981046618076
FG / FV / FW / HL / HL-i / 
HL-WP / HT / HV-A / HV-GL / 
HW-A / HW-GL / SG / SH / 
SJ / SK / SK-i / SK-iWP / 
SK-WP / SL / SL-WP / EK-L /
 HV-C / HW-C
AX-TB266天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB266(4981046618076)4981046618076
HV-CP / HW-CP /
 HV-CP-K / HW-CP-K
AX-TB278天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB278(4981046154932_スイッチングACアダプタAプラグ)4981046154932
AD-8127 / AD-8121BAX-TB135天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB135(4981046605694_ACアダプタ)_24981046605694
AX-TB285天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB285(AXTB-285_4981046157414)_014981046157414
AD-8126AX-TB256天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB256(4981046610858)4981046610858
AD-1683AX-TB228天びん・台はかり用ACアダプタ:AX-TB228(4981046610872_ACアダプタ)_24981046610872
AD-1687 / AD-1641 / AD-8529AX-TB2534981046155519

注意・禁止事項

機種に適合したACアダプタを選択して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

他社のACアダプタも使用出来ますか?:

  • 電極等異なる場合がございます。保証致しかねます。

カタログ

Loading...

AX-TB135で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天びん・台はかり用ACアダプタの型番AX-TB135のページです。
型番AX-TB135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天びん・台はかり用ACアダプタ

天びん・台はかり用ACアダプタ

    USBコンバータ・ケーブルセット

    USBコンバータ・ケーブルセット

      インクリボン AX-ERC-05-S

      インクリボン AX-ERC-05-S

        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

          ZBee増設用ルーター

          ZBee増設用ルーター

            本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

            本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

              カートスケール SDシリーズ

              カートスケール SDシリーズ

                無線プリンタ/印字用紙

                無線プリンタ/印字用紙

                  高精度デジタル天秤

                  高精度デジタル天秤

                    カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                    カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                      本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

                      本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

                        クイックUSBアダプタ

                        クイックUSBアダプタ

                          カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                          カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 新光電子 エー・アンド・デイ 大和製衡 イシダ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 3,500円 9,588円 6,488円 7,017円 49,092円 296,616円 76,800円 830円 108,869円 83,838円 162,500円 15,562円 88,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   4日目~   5日目   15日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり 周辺機器 - はかり 周辺機器 周辺機器 はかり
                            種類 オプション オプション オプション 本体 オプション 本体 - - - 本体 本体 本体 本体
                            特記事項 A&D用 A&D用 A&D用 - - - - - - - - A&D用 -
                            入り数(台・個) 1 1 - - - - - - - - - 1 -

                            天びん・台はかり用ACアダプタのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            現行品の交換用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                            接点不良が発生していた為、交換部材として購入。
                            短納期で届き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            純正品と交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/17
                            純正品が断線によって使用不可となった為に交換しました。
                            すぐに納品されたので助かりました。
                            問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計り用電力供給
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/07
                            電池では計っている結構早く消耗します。又途中に不安定になったり切れたりします。同じ電圧と電量のアダプターでも使用は出来るとは思いますが精密計量器械なのでメーカー品にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子天秤の修理
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/25
                            純正品のため、性能には問題ありません。

                            納期が早いので、故障の際に非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子天秤の修理
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/23
                            自社で使用中の電子天秤の電源アダプターが壊れてしまい交換しました。
                            納期も早く、問題なく動作しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 純正以外のACアダプタも使用出来ますでしょうか?
                            A
                            安定してエー・アンド・デイ製品をご使用いただく為に、純正以外のACアダプタのご使用はお勧めできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AX-TB228
                            AX-TB248
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用機種・シリーズ トラスココード

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AD-1683-

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            FX-GD / AD-1690 / FX-CT / AD-1682 / SV / MC / FX / AD-4212C / HP / HM / HF / GX-K / ET-WR / ET-W / HR-i / BM / HR-AZ / AD-4212A / HR-A / GF-A / GX / GR / GH / GX-A / AD-1691 / FZ-CT / AD-8923-CC / AD-4212D / FY / AD-8923-BCD / FX-iWP / AD-8922A / FX-i / AD-8526 / GF-K / GF / FZ-iWP / FZ-i-

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました