(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密T型石定盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密T型石定盤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
33,759円 ~ 38,787円
税込価格
37,135円 ~ 42,666円

持ち手があり、持ち運びに便利。現場での掛け持ち使用におすすめ。ケガキ作業及び組...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石定盤
  • 材質:
    花崗岩
  • 幅(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    100
  • C(mm):
    30
  • D(mm):
    100
  • E(mm):
    300
  • 本体/オプション:
    本体

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品コード使用面の大きさ
幅×奥行×高さ(mm)
平面度
(μm)
質量JAN (4975846)
G3030T150710300×300×1003.522kg033405
G3045T150711300×450×1004.540kg033412

規格表

単位:mm

型番ABCDE
G3030T30026030100300
G3045T45041030100300

外形図

精密T型石定盤の寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

持ち上げて移動するのに便利
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
平面精度(μm)
奥行(mm)
A(mm)
B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
300
300
260

1個

33,759( 37,135円 )

2日目

4.5
450
450
410

1個

38,787( 42,666円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち手があり、持ち運びに便利。現場での掛け持ち使用におすすめ。ケガキ作業及び組立作業に便利な定盤。
【特長】
・T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。
・花崗岩を使った精密定盤です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
【用途】
・平面度、平行度、真直度測定用として。
・加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組立作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密T型石定盤

精密T型石定盤

    精密石定盤(0級相当品)

    精密石定盤(0級相当品)

      箱型定盤(機械仕上),六面加工

      箱型定盤(機械仕上),六面加工

        JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

        JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

          グラナイト精密石定盤(JIS00級)

          グラナイト精密石定盤(JIS00級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

              グラナイト精密石定盤(JIS1級)

              グラナイト精密石定盤(JIS1級)

                鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                  JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                  JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                    レール型定盤 機械仕上

                    レール型定盤 機械仕上

                      平行台セット

                      平行台セット

                        工作用定盤

                        工作用定盤

                          グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                          グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 大西測定 ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 33,759円 20,590円 14,025円 76,075円 68,000円 101,150円 45,050円 52,079円 85,850円 91,800円 41,329円 193,800円 52,700円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目~   46日目~   2日目~   4日目~   2日目~   7日目~   4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 62日目   2日目~  
                            商品タイプ 石定盤 石定盤 定盤 定盤 石定盤 定盤 石定盤 定盤 定盤 定盤 定盤用工具 定盤 石定盤
                            材質 花崗岩 花崗岩 FC250 FC250 みかげ石 FC250 みかげ石 鋳鉄 FC250 FC250 その他 FC250 みかげ石
                            幅(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            C(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            精密T型石定盤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業台上でのジグ組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            温度変化の大きい、湿度を下げられない工場でジグ組立てをする必要があり、またスペースの関係で石定盤を常設できないため可搬性の良さそうなこの商品を選定.使いたいときにすぐ棚から出して設置できるので非常によいです.重宝しています.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました