(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,436円 ~ 6,210円
税込価格
3,780円 ~ 6,831円

水廻り作業に最適な両面ステンレスネオロック。【特長】・防サビ(テープ・バネ・爪...

詳細情報を確認する

  • 目盛表示:
    両面
  • 商品種類:
    本体
  • テープ材質:
    ステンレス
  • テープコーティング:
    シリカコート・ステンレス
  • バネ材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 目盛は、メートル(m)と尺相当の2種類があります。ご注文の際はお間違えのないようご確認ください。
  • 写真はメートル目盛です。型番により目盛が異なりますのでご注意ください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

両面ステンレスネオロックの外観

外観

両面ステンレスネオロックの製品概要・特長

防サビ(テープ・バネ・爪)。
JIS1級(メートル目盛のみ)。
両面目盛。
455mmピッチスタッドマーク付。
4点鋲。
ショックアブソーバー付。
テープ材質:ステンレス。
バネ材質:ステンレス。
ケース:ABS樹脂。

製品仕様

品名品番長さテープ巾 重さ
両面ステンレスネオロック19巾3.5mSS19-35BP3.5m19mm164g
両面ステンレスネオロック19巾3.5m(まさめ)SS19-35SBP12尺相当3.5m19mm164g
両面ステンレスネオロック19巾5.5mSS19-55BP5.5m19mm240g
両面ステンレスネオロック19巾5.5m(まさめ)SS19-55SBP18尺相当5.5m19mm240g
両面ステンレスネオロック22巾5.5mSS22-55BP5.5m22mm272g
両面ステンレスネオロック22巾5.5m(まさめ)SS22-55SBP18尺相当5.5m22mm272g
両面ステンレスネオロック25巾5.5mSS25-55BP5.5m25mm301g
両面ステンレスネオロック25巾5.5m(まさめ)SS25-55SBP18尺相当5.5m25mm301g
両面ステンレスネオロック25巾7.5mSS25-75BP7.5m25mm393g
両面ステンレスネオロック25巾7.5m(まさめ)SS25-75SBP25尺相当7.5m25mm393g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
テープ幅(mm)
規格
仕様
トラスココード
重さ(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
19
JIS1級
メートル
-
164

1個

3,436( 3,780円 )

1日目

3.5
19
-
尺相当
-
164

1個

3,650( 4,015円 )

1日目

5.5
19
-
尺相当
-
240

1個

4,650( 5,115円 )

1日目

5.5
22
JIS1級
メートル
-
272

1個

4,136( 4,550円 )

1日目

5.5
22
-
尺相当
-
272

1個

4,278( 4,706円 )

6日目

5.5
25
JIS1級
メートル
109-6982
301

1個

4,664( 5,130円 )

1日目

5.5
25
-
尺相当
-
301

1個

5,700( 6,270円 )

4日目

7.5
25
JIS1級
メートル
109-6991
393

1個

5,043( 5,547円 )

1日目

7.5
25
-
尺相当
-
393

1個

6,210( 6,831円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水廻り作業に最適な両面ステンレスネオロック。
【特長】
・防サビ(テープ・バネ・爪)。
・JIS1級(メートル目盛のみ)。
・両面目盛。
・455mmピッチスタッドマーク。
・4点鋲。
・ショックアブソーバー付。
・ベルトクリップ付(19・22巾)。
・大型ベルトクリップ付(25巾)。
・テープ材質:ステンレス材。
・バネ材質:ステンレス材。
・ケース材質:ABS樹脂。
・巾広テープの為、水平方向・垂直方向にも折れにくい。
【用途】
・テープ、バネともステンレス材の使用によりサビにくいので、土木・水道・港湾関連作業に最適。

(i)ご注意

  • 目盛は、メートル(m)と尺相当の2種類があります。ご注文の際はお間違えのないようご確認ください。
  • 写真はメートル目盛です。型番により目盛が異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

    ネオロックGT 27巾

    ネオロックGT 27巾

      シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

      シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

        “アルミニストロック”(クロム)

        “アルミニストロック”(クロム)

          アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

          アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

            極匠GOM

            極匠GOM

              メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 原度器
              通常価格 3,436円 5,250円 9,400円 7,667円 13,201円 6,546円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
              目盛表示 両面 両面 - 両面 両面 片面
              商品種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              テープ材質 ステンレス スチール - - - -
              テープコーティング シリカコート・ステンレス デュラコート - - - -
              バネ材質 ステンレス ステンレス - - - -

              両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
              スケール
              評価 5.0満足度:5.02023/08/09
              見た目がかなり頑丈そうだったので、購入してみました。比較的高額なコンペックスだとは思うのですが、目盛りが見やすくロックとアンロックも滑らかで非常にいい商品だと思います

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              測定の1人作業
              評価 3.0満足度:3.02023/01/23
              しっかりとした作りであること。

              メモリが見やすいこと。

              ロック機能が付いていること。

              以上の内容でこの製品にした。デザインは無骨なところもあるが、必要なのは「つかしやすいこと」。

              工具・道具類の基本であり満足。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              寸法測定
              評価 4.0満足度:4.02018/08/23
              普段から愛用している。さびにくく両面メモリも見やすい。ケースがメッキで目立つのでなくしにくい所もよい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q コンベックスの部品(テープ、ストッパーボタン、アタッチメント等)のみの販売は可能でしょうか?
              A
              部品のみの販売は行っておりません。

              コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました