ワークのかさ上げ等に使用するロケーティングエレメント。【特長】・両端面を除く4...
型番
未確定34件の候補があります。
Loading...
型番 |
基準面からの高さ(mm) |
A(mm) |
C(mm) |
D(mm) |
E(mm) |
質量(kg) |
材質 |
熱処理 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
10
|
150
|
0.012
|
0.006
|
0.2
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 9,725円(
10,698円
) | 5日目 | |
20
|
15
|
150
|
0.012
|
0.006
|
0.4
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 12,257円(
13,483円
) | 3日目 | |
30
|
15
|
150
|
0.012
|
0.006
|
0.5
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 12,801円(
14,081円
) | 5日目 | |
30
|
20
|
150
|
0.012
|
0.006
|
0.7
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 12,801円(
14,081円
) | 3日目 | |
50
|
25
|
150
|
0.012
|
0.006
|
1.5
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 12,801円 12,416円 ( 13,658円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
15
|
250
|
0.013
|
0.007
|
0.9
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 15,690円(
17,259円
) | 3日目 | |
30
|
20
|
250
|
0.013
|
0.007
|
1.2
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 15,690円(
17,259円
) | 3日目 | |
50
|
25
|
250
|
0.013
|
0.007
|
2.4
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 18,591円(
20,450円
) | 3日目 | |
50
|
25
|
300
|
0.014
|
0.008
|
2.7
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 18,360円 17,809円 ( 19,590円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
40
|
300
|
0.014
|
0.008
|
4.4
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 19,380円(
21,318円
) | 3日目 | |
75
|
40
|
300
|
0.014
|
0.008
|
6.6
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 20,960円(
23,056円
) | 3日目 | |
50
|
50
|
100
|
0.012
|
0.006
|
1.8
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 12,981円 12,591円 ( 13,850円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
50
|
150
|
0.012
|
0.006
|
2.7
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 14,071円 13,648円 ( 15,013円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
50
|
250
|
0.013
|
0.007
|
4.6
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 16,320円(
17,952円
) | 3日目 | |
100
|
50
|
150
|
0.012
|
0.006
|
5.5
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 16,320円(
17,952円
) | 3日目 | |
100
|
50
|
250
|
0.013
|
0.007
|
9.1
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 24,820円(
27,302円
) | 3日目 | |
100
|
50
|
300
|
0.014
|
0.008
|
11
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 29,240円(
32,164円
) | 3日目 | |
100
|
100
|
150
|
0.012
|
0.006
|
11
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 31,573円(
34,730円
) | 3日目 | |
100
|
100
|
250
|
0.013
|
0.007
|
18.3
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 45,590円(
50,149円
) | 3日目 | |
100
|
100
|
300
|
0.014
|
0.008
|
21.9
|
FC300
|
焼鈍
| 1個 | 55,470円(
61,017円
) | 3日目 | |
25
|
12
|
150
|
0.012
|
0.006
|
0.4
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 12,529円(
13,782円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
10
|
200
|
0.013
|
0.007
|
0.3
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 11,712円(
12,883円
) | 3日目 | |
20
|
15
|
200
|
0.013
|
0.007
|
0.5
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 13,800円(
15,180円
) | 3日目 | |
30
|
15
|
200
|
0.013
|
0.007
|
0.7
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 14,692円(
16,161円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
20
|
200
|
0.013
|
0.007
|
0.9
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 14,692円(
16,161円
) | 3日目 | |
50
|
25
|
200
|
0.013
|
0.007
|
2
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 17,594円(
19,353円
) | 3日目 | |
15
|
8
|
100
|
0.01
|
0.005
|
0.1
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 5日目 | |
20
|
10
|
100
|
0.01
|
0.005
|
0.2
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 9,362円(
10,298円
) | 5日目 | |
25
|
10
|
100
|
0.01
|
0.005
|
0.2
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 9,453円(
10,398円
) | 3日目 | |
35
|
15
|
100
|
0.01
|
0.005
|
0.4
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 10,816円 10,491円 ( 11,540円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
8
|
125
|
0.012
|
0.006
|
0.1
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 9,543円(
10,497円
) | 3日目 | |
20
|
10
|
125
|
0.012
|
0.006
|
0.2
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 11,076円(
12,184円
) | 3日目 | |
30
|
10
|
125
|
0.012
|
0.006
|
0.3
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 11,349円(
12,484円
) | 3日目 | |
40
|
15
|
125
|
0.012
|
0.006
|
0.6
|
S50C
|
焼入HRC50±3
| 1個 | 12,892円(
14,181円
) | 3日目 |
Loading...
ワークのかさ上げ等に使用するロケーティングエレメント。
【特長】
・両端面を除く4面を研削仕上げ。
・パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
【用途】
・ワークのかさ上げに便利。
・バイス等でワークの貫通穴を加工する際に最適。