(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6849PH-4
強力トグルフッククランプ 6849PH キョウリョクトグルフッククランプ 6849PH

強力トグルフッククランプ 6849PH 6849PH-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,400円
税込単価
38,940円

【特長】・強力タイプのフッククランプです。・フックの長さは調節できます。

詳細情報を確認する

6849PH-4 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
質量(kg)
ストローク(mm)
引込力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6849PH-4

42~107
45
10
24~90
28
8.5
26
12
68
45
64
44
2.83
62
15

1個

35,400( 38,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力タイプのフッククランプです。
・フックの長さは調節できます。

カタログ

 

Loading...

6849PH-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力トグルフッククランプ 6849PHの型番6849PH-4のページです。
型番6849PH-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力トグルフッククランプ 6849PH

強力トグルフッククランプ 6849PH

    トグルフッククランプ 6848V

    トグルフッククランプ 6848V

      リフト機能付きマグハイトブロック

      リフト機能付きマグハイトブロック

        マグセルフカットプレート

        マグセルフカットプレート

          マグネットチャック取付クランプセット

          マグネットチャック取付クランプセット

            トグルフッククランプ 6847

            トグルフッククランプ 6847

              クサビクランプセット(タップ穴用)

              クサビクランプセット(タップ穴用)

                調整ストッパ-

                調整ストッパ-

                  サイドクランプ

                  サイドクランプ

                    クサビクランプセット(T溝用)

                    クサビクランプセット(T溝用)

                      トグルフッククランプ6848H

                      トグルフッククランプ6848H

                        TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)

                        TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)

                          トウアジャストクランプ(S45C)

                          トウアジャストクランプ(S45C)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ
                            通常価格 33,575円 7,247円 20,587円 58,230円 11,621円 9,908円 19,045円 30,432円 7,785円 30,077円 7,247円 910円 40,586円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 マグネットチャック・用品 マグネットチャック・用品 マグネットチャック・用品 トグルクランプ・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 トグルクランプ・用品 - クランプユニット・用品
                            本体材質 一般鋼・鋳鉄 - - - - - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼
                            トグルクランプユニット/オプション ユニット ユニット - - - ユニット - - - - ユニット - -
                            トグルクランプ方向 フック フック - - - フック - - - - フック - -
                            装着方法 フランジベース フランジベース - - - フランジベース - - - - フランジベース - -

                            強力トグルフッククランプ 6849PHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6849PH-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            引込力
                            (kN)

                            33,575円

                            ( 36,933円 )
                            1個 -

                            3日目

                            49~114571228~933510.53212.5865782474.028027

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました