(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCS-M6X10-GB
クランピングスクリュー(GBタイプ) クランピングスクリュー GBタイプ

クランピングスクリュー(GBタイプ) SCS-M6X10-GB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,620円 1,571円
税込単価
1,782円 1,728円

【特長】・9°までフレキシブルに回転。・傾斜面でも確実にクランプします。・反転...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM435 ボール:SUJ2
  • 熱処理:
    ボール:SUJ2(焼入HRC56~60)
  • 表面処理:
    本体:四三酸化鉄被膜(黒)

SCS-M6X10-GB の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCS-M6X10-GB

M6
10
4
3
3.2
1.5

1個

1,620円

1,571

( 1,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・9°までフレキシブルに回転。
・傾斜面でも確実にクランプします。
・反転防止機構付で、常にボールの平面部で確実にクランプします。
・SCS-GBは、鋳肌面などの粗い面も確実にクランプできます。

カタログ

 

Loading...

SCS-M6X10-GBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー(GBタイプ)の型番SCS-M6X10-GBのページです。
型番SCS-M6X10-GBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランピングスクリュー(GBタイプ)

クランピングスクリュー(GBタイプ)

    クランピングスクリュー(Fタイプ)

    クランピングスクリュー(Fタイプ)

      クランピングスクリュー(Rタイプ)

      クランピングスクリュー(Rタイプ)

        アライニンググリップスクリュー(グリップ)

        アライニンググリップスクリュー(グリップ)

          アライニンググリップスクリュー(樹脂)

          アライニンググリップスクリュー(樹脂)

            アライニンググリップスクリュー(フラット)

            アライニンググリップスクリュー(フラット)

              アライニンググリップスクリュー(真鍮)

              アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                [焼入]スラストボルト

                [焼入]スラストボルト

                  軽荷重ボールプランジャー

                  軽荷重ボールプランジャー

                    メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ エスコ エスコ
                    通常価格 1,620円 400円 280円 7,475円 6,948円 6,948円 14,254円 891円 372円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   3日目~  
                    種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト -
                    材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 -
                    仕様 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 - -
                    材質詳細 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - -
                    熱処理 ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 - -

                    クランピングスクリュー(GBタイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SCS-M10X25-GB
                    SCS-M10X35-GB
                    SCS-M12X16-GB
                    SCS-M6X16-GB
                    SCS-M6X20-GB
                    SCS-M6X25-GB
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ネジ径 全長
                    (mm)
                    B
                    (mm)
                    C
                    (mm)
                    E
                    (mm)
                    質量
                    (g)

                    2,220円

                    ( 2,442円 )
                    1個 -

                    3日目

                    M102575611

                    2,220円

                    ( 2,442円 )
                    1個 -

                    3日目

                    M103575616

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 -

                    3日目

                    M12168.567.210

                    1,620円

                    ( 1,782円 )
                    1個 -

                    3日目

                    M616433.22.5

                    1,620円

                    ( 1,782円 )
                    1個 -

                    3日目

                    M620433.23.4

                    1,620円

                    ( 1,782円 )
                    1個 -

                    3日目

                    M625433.24

                    クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました