(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クランピングスクリュー(Fタイプ)
  • SALE 2025/04/30まで

クランピングスクリュー(Fタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
400円 ~ 970円  特別価格 
税込価格
440円 ~ 1,067円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワークの押さえに使用するスクリュー。
【特長】
・9°までフレキシブルに回転。
・傾斜面でも確実にクランプします。
【用途】
・ワークの押さえに最適。

クランピングスクリュー(Fタイプ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具クランプ
    評価 4.0満足度:4.02017/07/31
    他社より、サイズなど種類が多く助かります。
    特に先端形状が、これでした。
    納期も間に合いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランピングスクリュー(Fタイプ)

クランピングスクリュー(Fタイプ)

    クランピングスクリュー(Rタイプ)

    クランピングスクリュー(Rタイプ)

      クランピングスクリュー(GBタイプ)

      クランピングスクリュー(GBタイプ)

        クランピングスクリュー(FBタイプ)

        クランピングスクリュー(FBタイプ)

          軽荷重ボールプランジャー

          軽荷重ボールプランジャー

            [焼入]スラストボルト

            [焼入]スラストボルト

              メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ エスコ エスコ
              通常価格 400円 280円 1,620円 1,100円 372円 891円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
              種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト
              材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼
              仕様 並目 並目 並目 並目 - -
              材質詳細 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 - -
              熱処理 ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60 ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) - -

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。