(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGB06040J
アライニンググリップボルト(樹脂) アライニンググリップボルト

アライニンググリップボルト(樹脂) AGB06040J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,862円
税込単価
9,748円

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップボルト(樹脂)で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め

AGB06040J の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGB06040J

M6
40
49.5
8
10
6
1.5
1.6
9

1個

8,862( 9,748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップボルト(樹脂)です。

カタログ

 

AGB06040Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップボルト(樹脂)の型番AGB06040Jのページです。
型番AGB06040Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップボルト(樹脂)

アライニンググリップボルト(樹脂)

    アライニンググリップパッド(樹脂)

    アライニンググリップパッド(樹脂)

      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

        アライニンググリップパッド(グリップ)

        アライニンググリップパッド(グリップ)

          アライニンググリップボルト(真鍮)

          アライニンググリップボルト(真鍮)

            アライニンググリップスクリュー(グリップ)

            アライニンググリップスクリュー(グリップ)

              アライニンググリップパッド(真鍮)

              アライニンググリップパッド(真鍮)

                アライニンググリップスクリュー(フラット)

                アライニンググリップスクリュー(フラット)

                  アライニンググリップボルト(グリップ)

                  アライニンググリップボルト(グリップ)

                    アライニンググリップボルト(フラット)

                    アライニンググリップボルト(フラット)

                      アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                      アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                        アライニンググリップパッド(フラット)

                        アライニンググリップパッド(フラット)

                          アライニングパッドA型

                          アライニングパッドA型

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 8,862円 12,088円 6,948円 13,361円 23,761円 7,475円 15,888円 6,948円 10,362円 8,862円 14,254円 6,989円 8,824円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            種類 治具用ボルト パッド 治具用ボルト パッド - 治具用ボルト パッド 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト パッド パッド
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 合金鋼
                            仕様 並目 並目 並目 並目 - 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目
                            材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 ボールSCM435
                            熱処理 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 - 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 ボールHRC60

                            アライニンググリップボルト(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGB06012J
                            AGB06025J
                            AGB08012J
                            AGB08025J
                            AGB08040J
                            AGB10015J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            8,862円

                            ( 9,748円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M61221.581061.51.66

                            8,862円

                            ( 9,748円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M62534.581061.51.67

                            9,634円

                            ( 10,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8122511.5138.51.51.611

                            9,634円

                            ( 10,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8253811.5138.51.52.316

                            9,634円

                            ( 10,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8405311.5138.51.52.321

                            14,073円

                            ( 15,480円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M10153213171042.322

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました