(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ B-98

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ツールバッグ B-98

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付のツールバッグ。【特長】・小物部品が入るフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • トラスココード:
    373-9945
  • サイズ:
    外形寸法㎜:690X330(広げた状態)
  • 重量(g):
    380g
  • 材質:
    ポリエステル
  • 特長:
    工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付/収納ポケット:17カ所(ファスナー付き1カ所)/ロールアップ工具ケース
  • 内容量:
    1個

Loading...

工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付ツールバッグ

ツールバッグ B-98:関連画像

 

ツールバッグ B-98

 

  • ※ 写真の工具類は含まれない。

製品仕様

収納ポケット 17カ所(ファスナー付き 1カ所)
サイズ 690×330mm(広げた状態)
重量 380g
材質 ポリエステル
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ商品用途キャリーバッグ
トラスココード373-9945サイズ外形寸法㎜:690X330(広げた状態)
重量(g)380g材質ポリエステル
特長工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付/収納ポケット:17カ所(ファスナー付き1カ所)/ロールアップ工具ケース内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-98

1個

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付のツールバッグ。
【特長】
・小物部品が入るファスナーポケット付
・収納ポケット:17カ所(ファスナー付き1カ所)
・サイズ:690×330mm(広げた状態)
・重量:380g
・材質:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ B-98の型番B-98のページです。
型番B-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ B-98

ツールバッグ B-98

    工具差し B-740

    工具差し B-740

      123×56×4mm肩当て(2個)

      123×56×4mm肩当て(2個)

        167×52×7mm肩当て(2個)

        167×52×7mm肩当て(2個)

          ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

          ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

            工具袋(ナイロン製)

            工具袋(ナイロン製)

              エスコ ツールロール

              エスコ ツールロール

                エスコ 腰袋(材質:キャンバス生地)

                エスコ 腰袋(材質:キャンバス生地)

                  500x160x160mm手提げバッグ

                  500x160x160mm手提げバッグ

                    メーカー ホーザン ホーザン エスコ エスコ ホーザン エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 2,800円 2,795円 355円 529円 2,200円 420円 3,410円 1,760円 1,120円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他 その他
                    商品用途 キャリーバッグ パーツケース - - ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                    トラスココード 373-9945 - - - - - - - -
                    サイズ 外形寸法㎜:690X330(広げた状態) - - - - - - - -
                    重量(g) 380g - - - 270 - - - -

                    ツールバッグ B-98のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                    収納
                    評価 5.0満足度:5.02020/05/21
                    これまでロールアップケースタイプを使用していたがだいぶよれてきたので購入。以前の物よりしっかりしている。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    車載工具入れ
                    評価 3.0満足度:3.02019/09/02
                    最近の車には工具が搭載されておらず、自家調達して一式揃えた方がいざとなると無難です。トランクに押し込むので、工具自体が重く硬いですから、なるべくケースは軽くて揺さぶられてもガタガタしないこのバッグなら適当と思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト