(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストストラップ F-155

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストストラップ F-155

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,798円
税込単価
7,478円

高耐久メタルタイプ。【特長】・リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)...

詳細情報を確認する

Loading...

金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔

リストストラップ F-155

リストストラップ F-155

使用例

使用例

リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔。リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定不要。
また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能。

寸法

1MΩの抵抗入

コード全長3.1m
コード実効長1.6m
プラグ径4mmφ
ホック径7mm
重量65g
ESD管理値接地抵抗※ 7.5×105≦Rg<3.5×107Ω
※着用状態
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-155

1個

1個

6,798( 7,478円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高耐久メタルタイプ。
【特長】
・リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様
・外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します
・金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です
・リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能
・サイズ選定の必要がありません
・毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用
・洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です
・アース線の接続部に1MΩの人体保護用抵抗を挿入
・リストバンドとアース線はスナップボタンで接続
・手首にリストバンドを残したまま、アース線の接続を簡単に取り外し可能
【用途】
・事故等で接地経路から電流が入っても感電事故を防止する

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ F-155の型番F-155のページです。
型番F-155に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストストラップ F-155

リストストラップ F-155

    リストストラップ F-152/F-154-1

    リストストラップ F-152/F-154-1

      リストストラップ F-153

      リストストラップ F-153

        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

          リストストラップ F-154

          リストストラップ F-154

            リストストラップ WS-11/WS-12

            リストストラップ WS-11/WS-12

              帯電防止用リストストラップ

              帯電防止用リストストラップ

                リストストラップ435用アース線・リストバンド

                リストストラップ435用アース線・リストバンド

                  静電気除去リストバンド コードレス

                  静電気除去リストバンド コードレス

                    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                      アンクルストラップ F-142

                      アンクルストラップ F-142

                        布製リストストラップ 長さ調整機能付き

                        布製リストストラップ 長さ調整機能付き

                          ヒールストラップ F-145

                          ヒールストラップ F-145

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン goot(太洋電機産業) エクソー 白光 アズワン エスコ ホーザン DESCO JAPAN ホーザン
                            通常価格 6,798円 840円 790円 3,430円 808円 2,072円 1,520円 1,100円 3,176円 1,400円 1,070円 3,265円 1,176円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ - - リストストラップ 関連品
                            仕様 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 - その他 - - バナナプラグ -
                            グランドコード長さ(m) 1.6 - - - - 2.8 - - - - - - -
                            ブラック - ブルー ブルー - - ブルー - - - - ブルー -
                            トラスココード 373-9988 - - - - - - - - - - - 436-2616

                            リストストラップ F-155のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            PCメンテ作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/08
                            腕の細い人でもホールド感があります。
                            かといって締め付けれて痛いというのはないです。
                            取り外しの際に金属がこすれるので痛いです。
                            何度も取り外しが必要な場合はゴムバンドをおすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/30
                            今まで使用していたものが接触不良が発生して
                            導通が無くなったため、買い替えです。
                            今回購入品のリストストラップは丈夫に出来ていて長持ちに期待します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました