(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,288円 ~ 11,932円  特別価格 
税込価格
6,917円 ~ 13,125円  特別価格 

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。【特長】・障害物を踏む...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
  • 材質4:
    中敷:カップインソール

(i)ご注意

  • 高所作業の場合は脚絆の併用が必要です。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SX3層底を搭載した基本モデルの安全靴

SS11黒の外観

  • サイズ:23.5~28.0cm(EEE)
  • 規格:JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
  • 先芯:ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被:牛革(型押ソフト)
  • ソール:SX3層底 Hybrid Sole ハイブリッドソール(SXウレタン+SXラバー)
  • 標準重量:800g(26.0cm)
  • 靴底全面から静電気を逃がす帯電防止機能装備。
  • SXウレタンとSXラバーを組み合わせたSX3層底を搭載した基本モデルで、地面の凹凸などを吸収するグリップ力で安定性に優れる。
  • 優れたグリップ力とクッション性能、耐油性を持つ。
  • 着脱が容易な最も汎用的な短靴タイプ。
  • 高所作業の場合は必ず、脚絆の併用が必要。
  • 一般的に多くの現場で使用されている。

耐滑性の優れるSX3層底SSソールへ靴底が進化しました。

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
耐油性
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
24.5
4957520143327
252-8568
810
39
6
7
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
-

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
25
4957520143334
252-8576
820
39-40
6 1/2
7.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
-

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
25.5
4957520143341
252-8584
830
40
7
8
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
26
4957520143358
252-8592
840
41
7 1/2
8.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
26.5
4957520143365
252-8606
850
41-42
8
9
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
27
4957520143372
252-8614
860
42
8 1/2
9.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
27.5
4957520143389
252-8622
870
43
9
10
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
-

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
28
4957520143396
252-8631
880
43-44
9 1/2
10.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
-

1個

8,302( 9,132円 )

1日目

なし
29
4957520152015
252-8649
920
45
10 1/2
11.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

10,115( 11,127円 )

1日目

なし
30
4957520152039
816-6345
960
-
-
-
JIS T 8101 CI/S/P1/F1合格
1足

1個

11,932円

11,411

( 12,552円 )

6日目

あり
23.5
4957520143303
252-8541
790
37-38
5
6
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

7,544( 8,298円 )

1日目

あり
24
4957520143310
252-8550
800
38
5 1/2
6.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

7,544( 8,298円 )

1日目

あり
24.5
4957520143327
252-8568
810
39
6
7
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

6,288( 6,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

あり
25
4957520143334
252-8576
820
39-40
6 1/2
7.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

6,288( 6,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

あり
25.5
4957520143341
252-8584
830
40
7
8
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

7,546( 8,301円 )

3日目

あり
26
4957520143358
252-8592
840
41
7 1/2
8.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

7,546( 8,301円 )

5日目

あり
26.5
4957520143365
252-8606
850
41-42
8
9
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

6,288( 6,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

あり
27
4957520143372
252-8614
860
42
8 1/2
9.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

6,288( 6,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

あり
27.5
4957520143389
252-8622
870
43
9
10
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

7,546( 8,301円 )

3日目

あり
28
4957520143396
252-8631
880
43-44
9 1/2
10.5
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足

1個

6,288( 6,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。
【特長】
・障害物を踏む等の不安定な状況でもグリップ力を発揮するサスペンションシステムを搭載したSX3層底
・静電気帯電防止機能装備
・ワイドACM樹脂先芯、かかと部衝撃吸収ショックアブソーバーを搭載
・サイズは23.5~29.0cm(EEE)
【用途】
・一般的な多くの現場での使用に便利
※高所作業の場合は脚絆の併用が必要です

(i)ご注意

  • 高所作業の場合は脚絆の併用が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

      シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

      シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

        マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

        マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

          マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

          マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

            シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

            シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

              快適・軽量3層底安全靴 8511黒

              快適・軽量3層底安全靴 8511黒

                安全靴 (短靴) SS11 黒

                安全靴 (短靴) SS11 黒

                  メーカー シモン シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン アズワン
                  通常価格 6,288円 5,700円 10,141円 14,004円 19,525円 12,039円 9,265円 13,555円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   12日目  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 - 安全靴 - - - -
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 - - - -
                  形状 短靴 短靴 - 短靴 - - - -
                  静電気帯電防止機能 なし なし - - - - - -
                  甲被タイプ ひも式 ひも式 - マジック式 - - - -

                  快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒のレビュー

                  評価 3.9 平均満足度:3.9 10件のレビュー
                  機械メンテナンス作業
                  評価 4.0満足度:4.02016/07/19
                  以前、他社の安全靴を社員に配給使用していましたが、皆、親指外側が、当たって痛いとのことで、シモンスターを購入しました。
                  使用してみて、特に足が痛いという話もなくなり、快適に作業してもらっています。
                  価格については 会社的にはもう少し安ければというのが本音です。
                  自分の靴より、履いている時間が長い作業靴なので、安全は勿論、履き心地にはこだわりたいですね。

                  もっと読む 閉じる

                  2が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工場内作業
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/16
                  マシニング作業を行う工場で使用しています。耐油性のあるソールや、皮の耐久性、履き心地等、かなり満足できます。ただ一点、先芯が、ワイドとの事ですが、そこまでワイドでない様な気がします。大きめのサイズを着用していますが、しゃがんだ時、小指側が当たって痛い時があります。同じシモンでも、「ウォーキングセーフティWS11」は同サイズでも先芯はもう少しワイドです。耐久性の面から見るとこちらが上だと思うのですが、その点だけが個人的にはマイナスです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業時に使用
                  評価 3.0満足度:3.02016/07/22
                  サイズの試着ができないので通常より0.5センチ大きいサイズを購入しました、やはり少々大き目ですが交換はできないとの事なので市販の中敷を入れて使用しています、靴に関しては試着もしくはそれに近い試が何とかできるとありがたいです。
                  履き心地は、軽くて履きやすいです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  安全
                  評価 4.0満足度:4.02022/09/05
                  ケガしないように
                  安全靴なので
                  現場作業はかかせないです
                  万が一があるので

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業
                  評価 4.0満足度:4.02022/09/05
                  クレ-ンで金型作業する際
                  こちらで作業は必須です
                  落とすとケガをすると危険なので

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                  A
                  できません。革製品ケア用品を使用してください。

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました